Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • -1 … 600 bar
Étendue de mesure min.
  • 0,1 bar
Étendue de mesure max.
  • 600 bar
Type de pression
  • Absolu (par rapport au vide)
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Écart de mesure (BFSL)
  • ≤ ± 0,3 % EM
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
  • ≤ ± 1 % EM , pour P ≤ 1 bar et P= 600 bar
  • ≤ ± 1 % EM , Erreur du point zéro
  • ≤ ± 1 % EM , Erreur du gain P > 1 Bar
  • ≤ ± 2 % EM , Erreur du gain P ≤ 1 Bar
Coefficient de température
  • ≤ ± 0,25 % EM/10 K , point zéro P > 1 bar
  • ≤ ± 0,6 % EM/10 K , point zéro P ≤ 1 bar
  • ≤ ± 0,15 % EM/10 K , plage de mesure > 1 bar
  • ≤ ± 0,3 % EM/10 K , plage de mesure ≤ 1 bar
Plage de température compensée
  • -10 … 55 °C
Stabilité à long terme
  • 0,2 % EM/an
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 3 ms

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZEX-ALL.B28RD100
Barrière de sécurité à deux canaux (avec canal de retour à diode)

Numéro d'article: 11217062

  • Convient à tous les capteurs de boucle de courant type Baumer Ex i 4... 20 ainsi qu’aux détecteurs de niveau type Ex i LBFH/LBFI
  • Montage rail DIN
  • Compatible avec HART
  • Circuit de courant de terrain relié à la terre

Au sommet