Vos avantages

Entièrement conforme à GenICam, le logiciel Baumer GAPI SDK pour Windows permet une flexibilité optimale et une intégration aisée des caméras Baumer à interface GigE, GigE double et USB 3.0 dans diverses applications en conformité avec GenTL.

Le logiciel Baumer GAPI SDK pour Windows inclut :

  • Prise en charge de Windows 7, 8 et 10 (32 bit, 64 bit) pour caméras conformes à GigE Vision et USB 3.0 Vision
  • Pilote de filtre ultra performant pour minimiser la charge du système pour la capture d’image dans des caméras à interface GigE
  • Pilote USB spécialisé pour une transmission efficace des données vers un système de caméra USB
  • Diverses fonctionnalités pour un interfaçage de caméra de grande sécurité process, par exemple
    • Processeur d’image haute performance de Baumer pour un calcul optimal des couleurs à partir d’un fichier image RAW à matrice Baye
    • Commande d’action pour un déclenchement matériel
    • Prise en charge des événements et des informations de statut pour le contrôle de processus automatiques

Veuillez noter que :

Pour l’intégration des modèles HXC avec Camera Link sous Windows, veuillez utiliser Baumer GAPI SDK v1.7.1

Pour l’intégration des caméras LXC sous Windows, veuillez utiliser Baumer Camera Link SDK.

Pour l’intégration de tous les autres modèles de caméras, veuillez utiliser la dernière version de Baumer GAPI SDK.

Remarque : Chaque caméra a sa propre page web indiquant le bon logiciel à utiliser (sélecteur de produits).


Logiciel
Progiciels


Au sommet