Grâce à leur compression d’images JPEG intégrée et leur interface 10 GigE, les caméras VLXT.I.JP économisent de la bande passante, de la charge au niveau de l’unité centrale et de l’espace mémoire. Les applications à grande vitesse bénéficient ainsi d’une conception de système simple et de faibles coûts d’intégration. L’interface compatible GigE Vision permet d’utiliser des images haute résolution à vitesse élevée de manière simple, économique et illimitée dans le temps, par exemple 500 images/s en Full HD ou plus de 1500 images/s en résolution SVGA. Les caméras industrielles sont donc idéales pour la capture de longues séquences d’images dans lesquelles les images originales peuvent être compressées, transmises et stockées.
Le taux de compression configurable individuellement de 1:10 à 1:20 permet d’adapter précisément la qualité de l’image aux exigences de chaque application. La compression d’image dans le FPGA de la caméra soulage le système de traitement de l’image basé sur PC, qui ne doit pas effectuer de calculs intensifs d’algorithmes pour la compression de l’image. Il est ainsi possible d’utiliser plusieurs caméras depuis un PC à l’aide d’un commutateur.
Munies des derniers capteurs CMOS Sony Pregius, les caméras industrielles offrent une très haute qualité d’image avec une plage dynamique élevée et un faible grésillement pour une évaluation stable et fiable de l’image. Des fonctions ultra puissantes telles que Sensor Multi ROI, Shading Correction ainsi que IEEE 1588 permettent d’augmenter la cadence d’images et d’alléger la transmission de données, de corriger les artefacts liés à l’objectif et à l’éclairage ainsi que d’assurer une synchronisation temporelle précise dans les systèmes multi-caméras. Grâce aux quatre sorties de puissance optocouplées avec modulation de la largeur d’impulsion et une puissance de sortie allant jusqu’à 120 W (48 V / 2,5 A max.), les éclairages extérieurs peuvent être commandés directement et sans aucun contrôleur externe. L’assistance Liquid Lens apporte des avantages particuliers dans les applications où les distances de l’objet par rapport à la caméra varient fréquemment.
Brochure – Caméras industrielles performantes
Flyer – Caméras LXT avec 10 GigE
Livre blanc – 10 GigE: La grande vitesse pour vos tâches du traitement d’image
Rapport d’utilisation – Les caméras industrielles optimisent les applications utilisant Shape-from-Shading