Les caméras GigE basées sur PC dominent le traitement d'images industriel. Cependant, d'autres composants tels que l’objectif, le contrôleur de flash et l’éclairage sont nécessaires pour la capture complète de l’image. Des boîtiers de protection sont souvent nécessaires pour réaliser un type de protection ou pour empêcher un déréglage indésirable.
Les caméras de la nouvelle série IX intègrent autofocus, objectif et éclairage segmentable et posent des jalons en tant que caméras GigE Vision tout-en-un prêtes à l’emploi pour les applications industrielles.
Exemples à gauche/à droite : résultats avant et après le réglage à distance de l’autofocus électromécanique
Idéales pour : Autofocus intégré pour un réglage à distance (par lot) et une netteté de l’image à long terme
Réglage motorisé : avec l’avantage d'une netteté d’image stable dans le temps
Protégé : Pas d’accès à l’objectif, car scellé dans le boîtier en IP 67
Favorise la sécurité : Le réglage par moteur peut être enregistré par logiciel
Product factsheet IX series