Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras avec interface GigE

Série CX (caméras VCX.XC)

  • 5 – 24 MP
  • Jusqu’à 24 fps 
  • Sony Pregius, Pregius S
  • Canal de refroidissement intégré dans le boîtier
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras infrarouges à ondes courtes (SWIR)

Série CX (Caméras VCXG.SWIR.XC)

  • Jusqu’à 1.3 MP et 237 fps
  • Capteur Sony SenSWIR IMX990 avec 400–1700 nm
  • GigE Vision pour une intégration facile
  • Recommandé pour la lumière invisible
  • Dual Use Classification ECCN/AL: 6A003B
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Article technique : Le refroidissement intelligent pour des données d’image de haute précision

La capture d’images de haute précision dans la fabrication de semi-conducteurs et les environnements chauds nécessite un bon refroidissement de la caméra. Dans notre rapport technique vous saurez quelles industries et applications d’en profitent particulièrement et quels sont les bénéfices principaux.
 

Lire maintenant


Bon refroidissement

Grâce à leur canal de refroidissement pour l’air comprimé ou des liquides intégré dans leur boîtier, les caméras Baumer CX.XC fournissent des images exceptionnelles. Grâce à une dissipation thermique efficace proche du détecteur et de l’objectif, les dérivées de pixels thermiques sont compensés et les images sont capturées avec très peu de grésillements, peu de pixels défectueux et une dynamique élevée. Des mesures de haute précision et des tâches de contrôles peuvent ainsi être converties efficacement dans le domaine µm. Grâce au refroidissement, les caméras industrielles sont également la solution idéale pour les applications avec des températures ambiantes élevées. Elles peuvent être directement utilisées sans composant de refroidissement supplémentaire, ce qui permet un gain de temps et de coûts dans l’intégration système.


Vos avantages
  • Résultats de mesure de haute précision sans influence thermique d’objectif ou de propriétés d’images
    • Dissipation de chaleur efficace proche du détecteur et de l’objectif
  • Intégration flexible dans des conditions ambiantes étroites
    • Canal de refroidissement intégré directement dans le boîtier pour les liquides ou l’air comprimé
  • Intégration simple et économique
    • Renoncement aux composants de refroidissement supplémentaires    
  • Analyse de l’image stable sur le long terme et précise
    • Design industriel avec plage de température de fonctionnement jusqu’à 65  °C sur le boîtier 
    • Entrées et sorties opto-découplées;et sorties avec niveau de tension de la technique d’automatisation
  • Enregistrement de séquences d’images avec des paramètres de caméra variables d’une image à l’autre pour une vitesse de détecteur maximale
    • Séquenceur conforme aux standards
    • Mode burst et mémoire d’image intégrée

Applications

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet