Caractéristiques techniques
Raccord de process
Application
  • Tuyaux avec col
Raccord de l’instrument
  • G 1 A hygiénique
BCID raccord de l’instrument
  • A04
Raccord process
  • Connexion de soudage DN 65 … 150, Ø 41 x 28
BCID raccord process
  • W41
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 40 bar

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Additional information
CAD

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPX6-66

Numéro d'article: 11122968

  • G 1 A hygiénique
  • Laiton
  • 40 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPX5-62

Numéro d'article: 10296330

  • G 1 A hygiénique
  • AISI 316L (1.4404)
  • 70 bar


Au sommet