Caractéristiques techniques
Raccord de process
Application
  • Usage universel
Raccord de l’instrument
  • G 1/2 A ISO 228-1
  • G 1/2 A DIN 3852-A
  • G 1/2 B EN 837-1
  • G 1/2 A DIN 3852-E
BCID raccord de l’instrument
  • G06
  • G44
  • G31
  • G51
Raccord process
  • Connexion de soudage Ø 26.5 x 15
BCID raccord process
  • W07
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Max. pression du process
  • 100 bar

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Additional information
CAD

Dessins
Dessins

Au sommet