Caractéristiques techniques
Raccord de process
Raccord de l’instrument
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
BCID raccord de l’instrument
  • C04
Raccord process
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
BCID raccord process
  • C04
Matériau
  • FKM
Max. pression du process
  • 40 bar
Minimum operating temperature
  • -20 °C
Maximum operating temperature
  • 200 °C
Conformité et approbations
Hygiène
  • Certifié FDA

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
CAD

Au sommet