Ventajas

Las cámaras polarizadoras Baumer de la serie CX integran filtros polarizadores a nivel de píxel y, por lo tanto, ofrecen un mayor contraste en la imagen de intensidad para inspeccionar superficies de bajo contraste o reflectantes, así como materiales transparentes. Dicho enfoque eficiente es posible porque, además de las propiedades de la luz como la longitud de onda (color) y la amplitud (brillo), se puede evaluar fácilmente la dirección de oscilación de la onda de luz, la polarización causada por la reflexión y la refracción de los materiales.

Las ventajas:
Ejemplos:

Izquierda: imagen tomada con una cámara monocromática
Derecha: imagen tomada con una cámara polarizadora y representación en color del grado de polarización


Polarización en imágenes

A la hora de describir la luz como una onda electromagnética, cada plano de oscilación también puede denominarse plano de polarización. Para emplear aplicaciones de polarización de imágenes, se deben distinguir los siguientes tipos de polarización:

Además de la polarización a través de la reflexión y la refracción de la luz en los materiales, la luz de exposición también se puede polarizar linealmente con filtros polarizadores. Esto resulta necesario, por ejemplo, al inspeccionar superficies metálicas reflectantes.
En el caso de toma de imágenes, los componentes de luz linealmente polarizados incidentes pueden bloquearse mediante un filtro polarizadora con el objetivo de, por ejemplo, evitar reflejos y, por tanto, zonas sobreexpuestas en la imagen.


Filtro polarizador a nivel de píxel

El sensor Global Shutter de 5 megapíxeles IMX250MZR de Sony integra cuatro filtros polarizadores con 0°, 45°, 90° y 135° en una capa polarizadora adicional en una disposición de 2×2 en toda la matriz de píxeles. Los filtros se sitúan debajo de las microlentes para evitar la interferencia de la luz incidente sobre los píxeles vecinos. Al igual que en el caso de un sensor de color con un patrón 2×2 Bayer, el ángulo de polarización (AOP) y el grado de polarización (DOLP) de la luz polarizada linealmente se interpolan para cada píxel, basándose en los píxeles cercanos.

En comparación con los enfoques anteriores con una rueda de filtrado mecánica o varias cámaras con filtros polarizadores alineados de manera diferente, la integración de los filtros a nivel de píxel ofrece importantes ventajas:
 

  • Toma sencilla de imágenes de objetos en movimiento, ya que se registran cuatro direcciones de polarización simultáneamente con una sola imagen
  • Bajos costes del sistema e integración sencilla gracias a menos componentes del sistema
  • Estructura del sistema fiable sin piezas móviles como la rueda del filtrado

Ejemplos de aplicación

Envasado de pastillas
Control sencillo de presencia y de integridad de pastillas mediante diferentes grados de polarización del envase (blíster) y de las pastillas
Visualización de las tensiones residuales
Comprobación de la residual (dirección y grado de tensión del material) en vidrio mediante luz transmitida
Control de envases
Comprobación del envase y de la impresión de productos mediante la supresión de reflejos
Control de daños en los envases de plástico
Comprobación de deformación
Inspección de las capas de fibra de carbono para determinar su posición y deformación

Gama de productos


Descargas

Hasta la cima