Para integrar de forma eficiente los sensores y los actuadores analógicos en la red IO-Link, los convertidores ofrecen una solución Plug-and-Play. De este modo, los sensores y actuadores analógicos pueden conectarse directamente a un IO-Link Master . El uso de convertidores evita el clásico gasto en cableado hasta el cuadro eléctrico. Gracias a la comunicación digital de datos mediante el cableado estándar M12 sin apantallar, se pueden transmitir los valores de medida sin interferencias.
Le permitimos implementar su aplicación IO-Link de forma eficiente gracias a nuestra combinación única de potentes dispositivos y profundos conocimientos técnicos. Ofrecemos la solución completa, desde el sensor hasta el PLC e IloT, incluyendo soluciónes con sensores de alto rendimiento, dentro de una amplia gama de tecnologías. Junto con nuestros Masters, convertidores y módulos de alto rendimiento, así como con el cableado adecuado, recibirá la solución completa de un único proveedor. Esto le permitirá hacer una integración perfecta. Además, la Baumer Sensor Suite permite una evaluación, selección y parametrización intuitivas y rápidas para todos los dispositivos IO-Link.