Los sensores en miniatura de Baumer con salida analógica o IO-Link permiten una detección precisa de la posición de las mordazas de agarre. De este modo es posible montar la propia pinza como instrumento de medición para comprobar y evaluar la pieza que se agarra. La elevada resolución de los sensores permite la mejor estabilidad de proceso y precisión, además de una excelente repetibilidad y a la vez una reducida deriva de temperatura.
Además, la cartera de sensores de Baumer también incluye variantes que se han optimizado de forma especial para la aplicación respectiva. Las variantes de sensores programables y linealizadas ahorran tiempo durante la puesta en marcha o la calibración de modo que se puede suprimir la configuración a nivel del control. Asimismo, se puede configurar libremente la salida y hasta 2 puntos de conmutación, así como el rango de medición y la histéresis. Con un tiempo de reacción de 0,5 ms, los sensores están equipados también para procesos rápidos.
Todas las variantes IO-Link permiten además la facilitación de datos del proceso, como números de ciclos o el número de horas de servicio. En el marco de la industria 4.0 se pueden usar estos datos, por ejemplo, para el mantenimiento preventivo o para la optimización del proceso.
Para la seguridad en sistemas de cambio de herramientas es indispensable detectar de forma fiable el estado en el cambiador de herramientas. Mientras que un mecanismo de Fail-safe integrado se ocupa de que las mitades acopladas conserven el estado cerrado incluso en caso de avería del suministro de aire comprimido, los sensores se encargan de que se detecten los estados del sistema "completamente abierto" o "completamente cerrado" de forma unívoca y con gran fiabilidad.