El equilibrio preciso y la determinación de la eficiencia representan factores importantes en la sala de cocción. El núcleo de la producción de cerveza alberga nuestros sensores para lograr un uso óptimo de las materias primas y la energía. Las condiciones de calor tienen tan poca influencia negativa en el resultado de la medición y en la durabilidad de los sensores como las de frío. La aplicación exacta de las recetas deseadas garantiza una gran calidad del producto y resultados estables en la elaboración de la cerveza. Los sensores contribuyen con altas precisiones y rápidos tiempos de respuesta. 


Molino

La alimentación del pozo de acondicionamiento, la temperatura y la cantidad de agua suministrada se controlan de forma óptima con sensores de Baumer. La malta acondicionada uniformemente garantiza los mejores resultados y, por tanto, un proceso de maceración rápido y satisfactorio. 


Tina para mosto

La tecnología Baumer, mínimamente invasiva, favorece un macerado uniforme. La medición exacta de la temperatura y la medición del nivel independiente de la temperatura controlan adecuadamente el proceso. 


Tina de purificación

Se pueden lograr altos rendimientos de extracto y tiempos de filtración reducidos con el uso de los sensores de presión de alta precisión, mientras se requiere un control óptimo de la temperatura y una medición precisa de la cantidad de agua para evitar una evaporación excesiva durante la ebullición.


Caldera de mosto

Los procesos de cocción óptimos son cortos y compactos. Los sensores Baumer miden los parámetros para el control de procesos, el suministro de energía y garantizan que el mosto no desborde.


Remolino

Los sensores de temperatura y nivel enrasados no influyen negativamente en el caudal. De este modo, favorecen el efecto centrípeto, la formación de conos de turbios estables y, por tanto, la función del remolino. 

Hasta la cima