Cartera de productos
La nueva caja de herramientas para la medición de bordes: siempre el sensor de bordes adecuado
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de bordes de alto rendimiento

OE60/OE60C

  • La mejor precisión de hasta 1 µm
  • Rango de medición de hasta 10 mm
  • "All-in-one": compacto y fácil de integrar
  • Datos secundarios digitales como, por ejemplo, indicador de suciedad
  • Interfaces Modbus RTU y EtherCat
The selected altAttribute does not exist!

Rendimiento del sensor de bordes

OE40

  • Precisión de hasta 5 µm en una carcasa compacta
  • Rango de medición de hasta 24 mm
  • Detección de bordes transparentes
  • "Plug-and-play" sin alineación gracias al soporte de reflector
  • Datos secundarios digitales como, por ejemplo, indicador de suciedad
  • Interfaz analógica e IO-Link
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores inteligentes de perfil para la detección de bordes

OXS edge

  • Medición de bordes y alturas de escalón
  • Resolución de hasta 30 µm en la dirección X y hasta 5 µm en la dirección Z
  • Configuración libre en la intuitiva interfaz web
Abrir en el selector de productos

Ventajas

Sectores y campos de aplicación

Descargas


Hasta la cima