Gama de accesorios
The selected altAttribute does not exist!

Pantalla táctil CombiView DFON

  • Concepto de pantalla uniforme para todas las tecnologías: presión, nivel, temperatura, análisis y caudal
  • Representación visual seleccionable para los valores de medida
  • Ajuste del sensor sencillo y directamente in situ
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Interfaces

  • Interfaz de programación USB
  • Relé de nivel
  • Barrera ATEX
Abrir en el selector de productos
Process connections and adapters

Process connections and adapters

  • Hygienic adapters and weld-in sleeves
  • Adapters for replacement of vibration limit switch
  • Weld-in sleeves and adapters for standard threads
  • Blind plugs
  • Welding pins for hygienic weld-in sleeves
  • O-rings and gaskets
Abrir en el selector de productos
Hygienic adapters – ZPH3-3213

Adaptadores, manguitos de inserción e insertos

  • Adaptadores higiénicos
  • Adaptadores para cambiar los interruptores limitadores de vibraciones
  • Adaptadores para roscas estándar
  • Tapones ciegos
  • Manguitos de inserción
  • Insertos según DIN 43762
Abrir en el selector de productos
Hygienic weld-in sleeves – ZPW2-626

Manguitos para soldar

  • Manguitos para soldar higiénicos
  • Manguitos para soldar para roscas estándar
  • Pivotes para los manguitos para soldar higiénicos
Abrir en el selector de productos
Gaskets – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Gaskets and O-rings

Juntas de obturación y tóricas

  • Juntas de obturación
  • Juntas tóricas
  • Piezas de obturación
Abrir en el selector de productos
Mounting aids for hygienic connections – ZPX4-140 – ZPX4-330 – ZPX4-440 – ZPX4-540 – ZPX4-630 – ZPX4-740 – Mounting aids

Piezas de montaje

  • Piezas para montaje en raíl DIN
  • Piezas de montaje para conexiones higiénicas
  • Piezas para montaje interior
  • Piezas de montaje para conexiones deslizantes
Abrir en el selector de productos
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master

Wireless IO-Link Master y aplicación

SensControl

  • Parametrización y monitorización in situ de los aparatos IO-Link (sensores/accionadores)
  • Comunicación mediante WLAN, Bluetooth LE y IO-Link
  • Suministro de energía a través de la batería integrada
  • Mayor movilidad y manejo sencillo mediante la aplicación SensControl
The selected altAttribute does not exist!

IO-Link Master

  • Conexión de sensores y actuadores IO-Link con el sistema de control
  • Proveedor de datos con sistemas de TI superiores
  • Parametrización gracias al manejo sencillo de Baumer Sensor Suite
  • Máximo rendimiento para todos los sensores y actuadores IO-Link
Abrir en el selector de productos

Tecnología

Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper

Hasta la cima