Características destacadas de la oferta de productos
Sensor Toolbox – Siempre la solución de sensor óptima para sus exigencias
The selected altAttribute does not exist!

Sensores miniatura

O200

  • Tamaño 8 mm
  • Supresión de fondo hasta 120 mm
  • SmartReflect hasta 180 mm
  • Barreras fotoeléctricas simples y de reflexión hasta 6 metros
  • Extrema seguridad frente a la luz ambiental
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores estándar

O330

  • Disponibilidad de uso más rápida gracias a qTarget
  • Ajustable por qTeach
  • PinPoint LED con geometría de haz linear o puntual
  • Sensores fotoeléctricos de reflexión de hasta 385 mm
  • Barrera de luz unidireccional de hasta 12 m
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores con más prestaciones

O300 / O500

  • Potente microcontralador
  • 7 principios de detección, 4 fuentes de luz, geometría del rayo lineal o de punto
  • Fácil montaje y manejo
  • Valor de distancia vía IO-Link
  • Industrie 4.0 y IIoT ready
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Mayores alcances con la medición del tiempo de recorrido de la luz

OT300 / OT500

  • Detección de objetos fiable incluso con objetos muy oscuros, reflectantes, brillantes o de forma irregular independientemente del ángulo de montaje
  • Gran rango de detección hasta 2,6 m gracias a la medición del tiempo de recorrido de luz
  • Integración sencilla y parametrización sencilla a través de la interfaz estandarizada IO-Link
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores miniatura

  • Diseños más pequeños a partir de 4 mm con electrónica integrada
  • Grandes alcances de hasta 7 m
  • Forma de haz lineal o puntual
  • Carcasa de plástico y metal  
  • Montaje sencillo y rápida puesta en servicio en el sensor
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores láser

  • Posicionamiento con una exactitud de 0,01 mm
  • Tiempo de respuesta bajo < 0,1 ms
  • Punto láser de 0,1 mm para objetos muy pequeños
  • Línea láser para objetos perforados
  • Valor de distancia vía IO-Link
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Barreras fotoeléctricas sin reflector – SmartReflect

  • Referenciación fácil y segura a los componentes de la máquina
  • Tiempo de respuesta bajo < 0,25 ms
  • Alcances hasta 1,9 m de distancia
  • Inmunidad frente a la suciedad
  • Geometría del rayo lineal o de punto
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores cilíndricos M18

  • Sensores en carcasa M18 de excelente relación calidad-precio
  • 6 principios sensores disponibles
  • Carcasa plástica, de latón o acero fino
  • Coberturas de gran distancia hasta 55 metros
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Barreras fotoeléctricas en horquilla, ángulo y etiquetas

  • Barrera simple en un aparato
  • Sin necesidad de ajuste del emisor y el receptor
  • Sin desajuste debido a las vibraciones de la máquina
  • Variantes de láser para piezas pequeñas y el posicionamiento en un rango de 1/100 mm
  • Montaje sencillo y parametrización rápida en el sensor o a través de IO-Link
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de contraste y luminiscencia

  • Detección fiable de marca de impresión con pequeñas diferencias de color y contraste
  • Sensores de luminiscencia para marcas de impresión invisibles
  • Procesos precisos y rápidos (fluctuación 7 μs)
  • Ajuste intuitivo de los sensores
  • Variantes con modo de color para las mínimas diferencias de color
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cómputo de unidades en el flujo de elementos escalonados.

SCATEC

  • Altura de canto mínima 0,1 mm
  • Distancia de medición hasta 120 mm
  • Velocidad del objeto < 5 m/seg.
  • Tasa de cómputo < 3 millones de unidades/h
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de fibra óptica y fibras ópticas

  • Más de 350 soluciones de fibra óptica personalizadas
  • Más pequeño, más preciso, más rápido 
  • Robustas: fibras ópticas de vidrio o plástico resistentes a las altas temperaturas, a los productos químicos y a las influencias mecánicas
  • Prestación elevada - Detección de líquidos o de objetos irregulares independente de su posición
  • Plug & Play - Parametrización intuitiva con el Baumer Sensor Suite vía IO-Link
Abrir en el selector de productos

Cuatro motivos para las barreras fotoeléctricas y los sensores fotoeléctricos
The selected altAttribute does not exist!

 

 

 

 

Información sobre la práctica de sensor

Posibilidades de aplicación extremademente diversas de los sensores ópticos en la detección de objetos:

  • Control de presencia de objetos en procesos independientemente de la posición exacta del objeto
  • Detección de posición extremadamente rápida y precisa incluso de objetos muy pequeños
  • Detección de objetos incluso a largas distancias
  • Recuento fiable de objetos incluso a distancias muy pequeñas
  • Detección de diferentes materiales de objetos, colores y contrastes
  • Detección de objetos incluso con superficies transparentes, irregulares, perforadas o rugosas
  • Detección de objetos a través de las aberturas más pequeñas

Tecnología

 

 


Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima