• Imagen
  • Nombre del producto
  • Interface
  • Magnet rotor
  • Function
  • Connection
  • Steps per revolution

filtrar por características

Interface

Magnet rotor

Function

Connection

Imagen Nombre del producto Interface Magnet rotor Function Connection Steps per revolution
EB360.MC-C.S012.V4GC1.13120N

Artículo no..: 11266754

Interface
  • SSI
Magnet rotor
  • ø12 mm, screw mount
Function
  • Multiturn
Connection
  • Cable, length 1 m, open cable end
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Consultar
EB360.MC-C.S012.V4GJN.13120N

Artículo no..: 11266756

Interface
  • SSI
Magnet rotor
  • ø12 mm, screw mount
Function
  • Multiturn
Connection
  • Flylead connector M12, 8-pin, length 300 mm
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Consultar
EB360.MC-C.TM8A.V4GC1.13120N

Artículo no..: 11266755

Interface
  • SSI
Magnet rotor
  • M8 x 8 mm, threaded screw
Function
  • Multiturn
Connection
  • Cable, length 1 m, open cable end
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Consultar
EB360.MC-C.TM8A.V4GJN.13120N

Artículo no..: 11266757

Interface
  • SSI
Magnet rotor
  • M8 x 8 mm, threaded screw
Function
  • Multiturn
Connection
  • Flylead connector M12, 8-pin, length 300 mm
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Consultar
EB360.SC-C.S012.V4GJN.13000N

Artículo no..: 11266753

Interface
  • SSI
Magnet rotor
  • ø12 mm, screw mount
Function
  • Singleturn
Connection
  • Flylead connector M12, 8-pin, length 300 mm
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima