Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Encoders absolutos de imán central también para usar en exteriores
EAM500 Kit
selector
Encoder de imán central sin rodamientos
Plano
2 Productos
compartir/guardar URL
Copiar al portapapeles
Imagen
Nombre del producto
Shaft type
Steps per turn
Interface
filtrar por características
filtrar por características
Mostrar todos los filtros
Output stages
CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
1
Interface
Analog
1
CANopen®
1
Protection EN 60529
IP 67
2
IP 69K
1
Mostrar 2 resultados
Imagen
Nombre del producto
Shaft type
Steps per turn
Interface
EAM500R-K - analog
Shaft type
ø6 mm (magnet rotor bore)
M7 screw
Interface
Analog
Compare
Consultar
EAM500R-K - CANopen®
Shaft type
ø6 mm (magnet rotor bore)
M7 screw
Steps per turn
14 bit
Interface
CANopen®
Compare
Consultar
¿No encontró lo que buscaba?
Consultar
Hasta la cima