• Imagen
  • Nombre del producto
  • Shaft type
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Connection

filtrar por características

Pulses/waves per revolution

Output stages

Interface

Protection EN 60529

Approvals

Option

Imagen Nombre del producto Shaft type Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Connection
MIR10 Shaft type
  • ø6...43.5 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 320 … 4096
Connection
  • Cable 2 m
  • Cable 0.3 m with connector M12
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Artículo no..: 11705003

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 2 m
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Artículo no..: 11705077

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 5 m
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2E0.008L

Artículo no..: 11266072

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Connector M8, 4-pin
Consultar
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Artículo no..: 11705449

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Flylead connector M12, 4-pin, length 300 mm
Consultar
ITD49H00 - Rectangular signal Shaft type
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 2048
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD49H00 - Sine signal Shaft type
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD69H00 - Rectangular signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD69H00 - Sine signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD69H02 - Rectangular signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD69H02 - Sine signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD89H00 - Rectangular signal Shaft type
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 8192
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
ITD89H00 - Sine signal Shaft type
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Connection
  • Cable 1 m
Consultar
EBS.R-FN032.B022.N0A.P0031

Artículo no..: 11705452

Consultar
EBS.R-FN032.B022.N0A.P0031/9503

Artículo no..: 11705527

Consultar
EBS.R-FN032.S008.A14.P0031

Artículo no..: 11706601

Consultar
EBS.R-FN032.S010.A14.P0031

Artículo no..: 11721558

Consultar
EBS.R-FN032.S012.A14.P0031

Artículo no..: 11704973

Consultar
EBS.R-FN032.S014.A14.P0031

Artículo no..: 11704974

Consultar
EBS.R-FN064.B048.N08.P0056

Artículo no..: 11705453

Consultar
EBS.R-FN064.B048.N08.P0056/9502

Artículo no..: 11705528

Consultar
EBS.R-FN064.S025.A15.P0056

Artículo no..: 11704975

Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima