Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
24 mm
ITD 01 B14
Encoders incrementales
ITD 01 B14
Mini encoder with shaft ø4 mm
Mini encoder with solid shaft ø4 mm
Max. 1024 pulses per revolution
Optical sensing method
Outer diameter ø24 mm
TTL or HTL output signals
Cable output radial or axial
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤25 mA
Pulses per revolution
30 … 1024
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤100 kHz
Output signals
A 90° B, N + inverted
Output stages
TTL
Push-pull short-circuit proof
Datos técnicos: diseño mecánico
Size (flange)
ø24 mm
Shaft type
ø4 mm solid shaft
Admitted shaft load
≤5 N axial
≤8 N radial
Flange
Synchro flange
Protection EN 60529
IP 54
Operating speed
≤18000 rpm
Starting torque
≤0,006 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+85 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 30 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
50 g
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ITD 01 B14
FR
(
pdf
| 631 KB)
Catálogo – ITD 01 B14
DE
(
pdf
| 653 KB)
Catálogo – ITD 01 B14
EN
(
pdf
| 654 KB)
Quickstart
ITD 01
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 767 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 01
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 488 KB)
Hasta la cima