Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Weld-in adapter
ZPW1-231
Industrial weld-in sleeves
ZPW1-231
Artículo no..: 10324476
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Descargas
Dibujos
Datos técnicos
Mostrar todo
Conexión a proceso
Application
Universal use
Instrument connection
G 1/2 A DIN 3852-E con junta tórica en la parte delantera
BCID instrument connection
G09
Process connection
Conexión de soldadura Ø 60 x 20,5
BCID process connection
W50
Material
AISI 316L (1.4435)
Surface roughness wetted parts
Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
10 bar
Descargas
Mostrar todo
Certificates / approvals
Declaration of Conformity – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
CAD
CAD-Drawing – ZPW1-231
(
stp
| 18 KB)
Dibujos
Mostrar todo
Drawings
(
png
| 58 KB)
Hasta la cima