Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Gaskets and O-rings
ZPX2-823
O-Rings
ZPX2-823
Artículo no..: 11154605
EPDM
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Conexión a proceso
Instrument connection
Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
BCID instrument connection
V01
Process connection
Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
BCID process connection
V01
Material
EPDM
Hardness (typical value)
70 °IRHD
Minimum operating temperature
-40 °C
Maximum operating temperature
150 °C
Aprobaciones y certificaciones
Hygiene
3-A
FDA compliant
Descargas
Mostrar todo
Certificates / approvals
Declaration of Conformity – CE
EN/DE/FR
(
pdf
| 386 KB)
Hasta la cima