Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Accesorios encoders / sensores de ángulo
Unidades de puesta a tierra del motor
Motor earthing unit - ME 11
Unidades de puesta a tierra para motores
Motor earthing unit - ME 11
Leakage of parasetical shaft currents
Blind hollow shaft ø16...30 mm
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Current load
≤1 A
≤12 A (short-term)
Operating speed
≤8500 rpm
Operating temperature
-30...+120 °C
Admitted shaft load
≤150 N axial
≤200 N radial
Rotor moment of inertia
0,72 kgcm² (ø16)
0,38 kgcm² (ø30)
Operating torque
≤15 Ncm
Protection EN 60529
IP 55
Weight approx.
1 kg
Shaft type
ø16...30 mm (through hollow shaft)
Material
Housing: aluminium
Resistance
IEC 60068-2-6
Vibration 10 g, 50-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 100 g, 6 ms
Approval
CE
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Motor earthing unit - ME 11
FR
(
pdf
| 364 KB)
Catálogo – Motor earthing unit - ME 11
DE
(
pdf
| 363 KB)
Catálogo – Motor earthing unit - ME 11
EN
(
pdf
| 364 KB)
Operating Manual
ME 11
DE/EN
(
pdf
| 2 MB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ME11, LWL-Outdoor-Box
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 486 KB)
Hasta la cima