Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Accesorios encoders / sensores de ángulo
Fijación de encoders rotativos e eje macizo
Acoplamientos de eje
Spring washer coupling (D1=6 / D2=10)
Montaje de encoders de eje macizo
Spring washer coupling (D1=6 / D2=10)
Artículo no..: 10141132
For encoder with solid shaft
Backlash-free and angle-synchronous transmission of rotary movements
Plug-in version
Electric isolated
Suitable for very high speeds
Good compensation of all misalignments
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Shaft diameter D1
6 mm
Shaft diameter D2
10 mm
Operating speed
≤12000 rpm
Operating temperature
-10...+80 °C
Moment of inertia
35 gcm²
Torsional rigidity
30 Nm/rad
Radial spring stiffness
40 N/mm
Maximum torque
60 Ncm
Admissible axial movement
± 0,4 mm
Admissible parallel misalignment
± 0,3 mm
Admissible angular error
± 2,5 °
Weight approx.
30 g
Material
Clamping ring: aluminium
Spring washer: plastic
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Spring washer coupling (D1=6 / D2=10)
FR
(
pdf
| 454 KB)
Catálogo – Spring washer coupling (D1=6 / D2=10)
DE
(
pdf
| 456 KB)
Catálogo – Spring washer coupling (D1=6 / D2=10)
EN
(
pdf
| 455 KB)
Hasta la cima