Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Accesorios encoders / sensores de ángulo
Fijación de encoders rotativos e eje macizo
Acoplamientos de eje
Spring disk coupling K35 WD 10PF3 + 12PF4
Montaje de encoders de eje macizo
Spring disk coupling K35 WD 10PF3 + 12PF4
Artículo no..: 11057389
High quality torsionally stiff and backlash free coupling
Compensating of mounting errors
Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
Additional key possible
Consultar
Ir a la familia de productos Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Shaft diameter D1
10 mm
Shaft diameter D2
12 mm
Keyway D1
3 mm
Keyway D2
4 mm
Operating speed
≤15000 rpm
Moment of inertia
89 · 10
-3
kgcm²
Torsional rigidity
900 Nm/rad
Operating torque
≤2 Ncm
Maximum torque
3 Nm
Admissible axial movement
± 0,7 mm
Admissible parallel misalignment
± 0,2 mm
Admissible angular error
± 1 °
Electrical insulation
No
Weight approx.
50 g
Material
Spring disks: X12 CrNi 17 7
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Spring disk coupling K35 WD 10PF3 + 12PF4
FR
(
pdf
| 339 KB)
Catálogo – Spring disk coupling K35 WD 10PF3 + 12PF4
DE
(
pdf
| 340 KB)
Catálogo – Spring disk coupling K35 WD 10PF3 + 12PF4
EN
(
pdf
| 339 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - Couplings
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 486 KB)
Hasta la cima