4 mar 2025
Con un diseño de sensor completamente nuevo para la medición láser de distancia, Baumer avanza hacia rangos de rendimiento nunca antes alcanzados en esta clase. Con sus excepcionales prestaciones de medición en caja compacta, el nuevo sensor de distancia láser de alto rendimiento OM60 sube el listón de la precisión: máxima desviación de linealidad ±3 μm y repetibilidad extraordinaria de 0,12 μm.
Máxima estabilidad de temperatura
El innovador diseño del sensor no sólo envía valores de medición extremadamente precisos también en superficies difíciles de detectar, sino garantiza también la máxima estabilidad de temperatura. Esto convierte al OM60 en uno de los sensores láser de distancia más fiables de su clase. Los campos de aplicación preferidos son control de posición, medición de espesor y control de calidad, que requieren la máxima precisión en la medición de distancias. Por tanto, la OM60 es ideal para tareas exigentes en segmentos industriales como la industria de la automoción, de la producción electrónica y la robótica.
La OM60 no sólo marca la pauta con sus prestaciones únicas. También destaca en términos de manejo y puesta en funcionamiento gracias a la parametrización intuitiva mediante Baumer Sensor Suite y rápida integración con interfaces IO-Link o Modbus RTU.
Con el OM60, el especialista en sensores Baumer demuestra una vez más su fuerza innovadora centrada en el usuario en sensores ópticos. El nuevo producto complementa de forma ideal la gama Baumer de sensores láser de distancia con otro modelo de alto rendimiento en diseño compacto.
Más información: www.baumer.com/OM60
El sensor de distancia laser más preciso de su clase: el nuevo Baumer OM60