Monitorear el caudal de refrigerante es esencial para el seguro y fiable funcionamiento de la cadena de transmisión. La medición de la presión diferencial en la entrada y la salida permite determinar de forma fiable el caudal de refrigerante. Un único caudalímetro basta ya que mide también la temperatura, lo que ofrece ventajas en términos de costes de integración y diseño del sistema.
Sensor de presión
- Baja deriva térmica garantiza una medición precisa desde el arranque hasta el funcionamiento a plena carga
- Puede utilizarse hasta 125°C de temperatura ambiente y de proceso y para casi todos los circuitos de refrigeración líquida de vehículos ferroviarios
Caudalímetro
- Fiable y robusto método de medición kaliométrico
- Medición independiente de la posición de instalación
- Integrada formación del límite relativa al valor de caudal
- Sensor de temperatura integrado
PP10R compacto sensor de presiónPF20S flow sensor