Para garantizar un funcionamiento silencioso del recipiente a través de la máquina, la técnica de accionamiento depende de señales estables de los codificadores rotatorios. De este modo, no solo influye de forma positiva en el rendimiento de la máquina, sino que además reduce el desgaste de las cintas transportadoras.


Sincronización de la mesa de búfer y la cinta alimentadora

Codificadores rotatorios industriales incrementales con lectura óptica precisa

Menores costes de almacenamiento y puesta en marcha

  • Distintos requisitos con una variante de codificador rotatorio parametrizable desde 1 hasta 65 536 pulsos/vuelta
  • Tiempos de puesta en marcha menores mediante el cambio de parametrización más sencillo del codificador in situ con la Handheld progamming tool
  • Todas las interfaces mecánicas habituales disponibles

Elevada seguridad de funcionamiento

  • Resistentes ante choques y vibraciones debido a su elevada densidad de integración
  • Elevada calidad de señal y regulación mediante la nueva tecnología de sensores ópticos

Eje maestro de llenadoras rotativas

Elevada calidad de regulación mediante codificadores rotatorios industriales absolutos

Elevado rendimiento de la instalación

  • Sincronización de distintos módulos de máquina con solo un codificador rotatorio y hasta 5 salidas incrementales precisas de distintas resoluciones
  • Elevada precisión de las señales de posición y activación con compensación de errores integrada y filtrado de vibraciones de la máquina
  • Flexibles y adaptables a la ejecución de la máquina mediante una resolución de señal ajustable
  • Señal incremental funcionalmente segura para una elevada eficiencia en el modo de ajuste
  • Emisión de posición sincronizada con el ciclo con ultra-low jitter en el rango de ± 0,6 μs con Powerlink
  • Resolución de posición libremente ajustable sin conversión en el CLP y tráfico cruzado de Powerlink para una sincronización extremadamente precisa de los distintos ejes

Elevada seguridad de funcionamiento

  • Safety first: codificadores rotatorios incrementales seguros con SIL2
  • Velocidad de giro segura con señales rectangulares estándar fácilmente integrables en arquitecturas existentes
  • Verificación más sencilla de la función de seguridad gracias a la conformidad certificada (IEC 61508)
  • Prolongada vida útil de los codificadores rotatorios mediante controles de proceso estadísticos y comprobaciones finales automatizadas
  • Codificadores rotatorios absolutos con resolución de 18 bits y una repetibilidad de ± 0,1°
Hasta la cima