En cuanto el flujo de masa desde la mesa de búfer se descompone de forma ordenada, el sistema de sensores ayuda a la monitorización de la posición del recipiente. Entonces es posible un rendimiento de producción de más de 110 000 botellas o latas por hora.


Monitorizar las posiciones del recipiente

Las ventajas
Productos

Control de trasferencia del recipiente al sinfín transportador

SmartReflect: la barrera fotoeléctrica sin reflector para la detección de objetos transparentes

Reducción de los tiempos de fabricación y puesta en marcha

  • Punto de luz visible para una orientación rápida del sensor
  • Sin reajuste durante el servicio gracias al eje orientado ópticamente (qTarget)
  • No se necesita reflector

Elevada seguridad de funcionamiento

  • Máxima fiabilidad gracias al principio de barreras entre el sensor y la parte de la máquina
  • Elevada productividad y tiempos de ciclo mediante un punto de luz pequeño para huecos de envasado reducidos
  • Resistente con carga de suciedad en plástico, acero inoxidable o diseño higiénico
Productos

Control de transferencia del recipiente desde el sinfín transportador hasta la cerradora

Productos
Hasta la cima