Los requisitos de rendimiento y fiabilidad en las cerradoras aumentan. Apoyamos todos los tipos de cierre para los requisitos más variados de la industria cosmética y farmacéutica, así como para la industria alimentaria y de bebidas. Así se logran los estándares higiénicos para que estas máquinas también se puedan usar como cerradoras asépticas.


Control del nivel de llenado de los cierres en la tolva

Productos

Sensor de activación en la zona de limpieza y húmeda para sensor Vision/cámara industrial

SmartReflect: la barrera fotoeléctrica sin reflector para la detección del cierre

Costes y tiempos de fabricación reducidos

  • Punto de luz visible para una orientación del sensor fácil
  • No se necesita reflector

Elevada seguridad de funcionamiento

  • Elevada flexibilidad de la máquina, ya que se detectan de forma segura distintos colores y formas
  • La resistencia ante reflexiones de fondo asegura un proceso de envasado estable

Bajos costes de servicio

  • Protección de carcasa IP 68 / IP 69K y proTect+
  • Certificado por Ecolab
Productos

Control de calidad de cierres roscados con precinto de garantía

Sensores Vision y cámaras robustos en diseño IP 69K

Elevada seguridad de precisión con sensores VeriSens® Vision

  • Detección de contornos FEX® patentada con precisión de 1/4 píxel
  • Hasta 6000 inspecciones/minuto
  • Carcasa de acero inoxidable en diseño Washdown con grado de protección IP 69K (probado a 80 °C y 100 bar de presión)
  • Configuración sencilla de usar en cuatro pasos claros

Bajo tiempo de integración y costes del sistema con cámaras CX.I

  • Rango de temperatura de funcionamiento desde –40 °C hasta +70 °C
  • Cuatro salidas de potencia con hasta 120 W (máximo 48 V/2,5 A) para la activación directa de la iluminación
  • Carcasa de acero inoxidable IP 69K en diseño higiénico
Productos

El búfer de la alimentación del cierre está lleno

Sensores fotoeléctricos de reflexión con supresión de fondo

Tiempos y costes de fabricación reducidos

  • Punto de luz visible para una orientación del sensor fácil
  • No se necesita reflector

Alta disponibilidad de la máquina

  • Detección segura de distintos colores y formas
  • Resistencia ante reflexiones de fondo y luz ambiental
Productos

Facilitación de cierres en el alojamiento

Barrera fotoeléctrica láser en horquilla

Costes de montaje y decisión reducidos

  • Sin orientación del emisor y la unidad del receptor
  • Anchos de horquilla desde 20 mm hasta 120 mm

Elevada disponibilidad de la máquina

  • Proceso de envasado seguro mediante el principio de sentido único
  • Resistente ante la luz ambiental < 100 kLux
Productos
Hasta la cima