Para lograr el máximo grado de eficacia de las máquinas de envasado y embotellado modernas, se monitorizan las mesas de búfer mediante sensores. Independientemente de la capacidad de búfer y de la varianza de recipientes, los sensores de Baumer observan la acumulación sin presión de grandes cantidades en el mínimo espacio. Así se reducen al mínimo los tiempos de parada de las instalaciones.
Sensor de proximidad por ultrasonidos para la detección fiable en la zona de detección
Bajos costes de decisión
- Varianza de envasado muy elevada mediante sensor de proximidad por ultrasonidos
- Rango de detección desde 20 mm hasta 1000 mm
Tiempos de montaje y servicio reducidos
- Adaptación rápida a distintas aplicaciones mediante el ajuste del ancho del haz de sonido (p. ej. haz de sonido estrecho para objetos individuales y haz de sonido ancho para grupos de objetos)
- Funciones de filtrado ajustables para lograr el equilibrio óptimo entre el tiempo de reacción y la repetibilidad
- Ajuste flexible del punto de conmutación mediante qTeach® o IO-Link
- Detección directa de envases