En caso de envases reutilizables, como por ejemplo botellas, asegurar la calidad de la limpieza es un primer paso para la seguridad alimentaria. La medición de la velocidad de flujo y la temperatura en el proceso de lavado asegura el rendimiento de limpieza.

El principio de medición calorimétrico monitoriza la velocidad de flujo y la temperatura
Teaser_Service_Support_Packaging_Kapitel3.1_6693_600x338.jpg

Elevada seguridad del proceso

  • Asegurar la velocidad de flujo y la temperatura definidas para la esterilización
  • Compatible con CIP hasta 150 °C, ilimitado temporalmente
  • Medición del flujo con temperaturas de medio de hasta 125 °C

Reducción de la complejidad y el tiempo de instalación

  • Medición paralela de la velocidad de flujo y la temperatura
  • Conexión de proceso BHC para todos los tamaños de proceso
  • Señales de salida linealizadas y calibradas
Productos
Hasta la cima