Aumente la potencia de su máquina y domine sus retos.
La escasez de personal cualificado requiere un mayor grado de automatización y funciones de asistencia al operario. Los potentes sensores favorecen el aumento de la productividad y la flexibilidad de los procesos. El sector de plataformas de trabajo y manipulación de materiales necesita siempre soluciones de sensores fiables y potentes

Para impulsar las funciones de la máquina de manera fiable, resulta decisivo seleccionar la solución de sensores óptima. Nosotros le guiamos hacia la solución de sensores adecuada para los ámbitos de aplicación de los sistemas de transporte, como el control de la estabilidad, el control de la carga y la manipulación de fluidos. Estos ámbitos de aplicación se aplican a muchas máquinas distintas, como plataformas elevadoras, elevadores de tijera, grúas de carga, grúas móviles, telemanipuladores, grúas torre de la obra y otras. 


Guía para las soluciones de sensores

Los sensores de Baumer proporcionan información para la determinación de la posición, el ángulo, la inclinación y la curva para controlar las vibraciones de la pluma y dirigir el material y las personas al lugar en el que hacen falta. Las extensometrías se utilizan para determinar la carga mecánica en los vehículos. El funcionamiento fiable de los sistemas hidráulicos se garantiza mediante el control de líquidos con sensores de temperatura, presión y nivel de llenado. 

Vista general de las soluciones de sensores para plataformas de trabajo y manipulación de materiales:
EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_OverviewMaterialHandling_Boom_Bucket-bg_screen.png

EAM580R: encoders absolutos

GIM600R sensor de inclinación

GCA5: sensor de distancia por cable

DST55R: extensómetro

IR12V.P: interruptor de proximidad inductivo

GCA5: sensor de distancia por cable

EAM580R: encoders absolutos

PBM4: sensor de presión

CFAK22: detector de nivel de aceite

¿Necesitas asesoramiento? Contáctenos

Campos de aplicación

Control estático de la estabilidad

El control estático de la estabilidad es un sistema proporcional que calcula y define de forma activa el rango de trabajo tomando como base la información de los sensores. Sensores inteligentes de Baumer para la estabilidad segura del vehículo. 

EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_LoadMonitoringMaterialHandling-bg_screen.png

GCA5: sensores de distancia por cable

GIM600R – Sensor de inclinación

EAM580RS: Encoder absoluto con certificado de seguridad funcional

EAM580R: encoders absolutos

PP20S: sensor de presión

GCA5: sensor de distancia por cable

DST55R: extensómetro

Control de la carga

El control de las cargas es necesaria en muchas máquinas móviles en las que las cargas se transportan mientras el personal de servicio está presente. Las cargas se deben supervisar durante el servicio para evitar la sobrecarga y el vuelco del vehículo. El control de la carga mejora la estabilidad del vehículo y la seguridad del operario. 

EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_StaticDynamicStabilityMaterial-bg_screen.png

PP20S – sensor de presión

PP20S: sensor de presión

DST55R: extensómetro

DST55R: extensómetro

Control de fluidos

El sistema hidráulico es uno de los sistemas más importantes de la maquinaria de trabajo móvil moderna. Conocer los parámetros, como la temperatura, la viscosidad, la presión, el nivel bajo de llenado de fluidos o las fugas, ayuda a mantener la productividad y evitar daños. 

EN-Zchn-Overview-Mobile-Automation-FluidMonitoringMaterialHandling-bg-screen-1-.png

PP20S: sensor de presión

TE2: sensor de temperatura RTD compacto

CFAK22: detector de nivel de aceite

Marque la diferencia con su equipo

El aumento de los costes laborales acelera la tendencia hacia una mayor automatización, flexibilidad de los procesos y rendimiento de las plataformas de trabajo y manipulación de materiales. Además, el entorno normativo en constante cambio también aumenta la demanda de sensores para las aplicaciones de seguridad.

Descubra por qué con los sensores de Baumer puede marcar la diferencia a la hora de conseguir estos objetivos.


Otros temas

Contacto

Hasta la cima