Perfil técnico

Las cámaras LXG-500 y LXC-500 de Baumer se basan en el sensor ams CMV50000 con 47,5 megapíxeles y una diagonal del sensor de aproximadamente 46 mm.

Representación del sensor de imagen con la diagonal del sensor

Debido al tamaño del sensor, seleccionar un objetivo adecuado no es una tarea sencilla, ya que solo pocos objetivos pueden iluminar el sensor por completo. Por lo tanto, además de las cuestiones recurrentes sobre la distancia de trabajo, el tamaño del campo de visión, etc., también está la cuestión de la conexión adecuada del objetivo.


Conexión del objetivo y círculo de imagen

En principio, solo dos conexiones de objetivos constituyen una opción para cámaras con el sensor CMV50000: M42 y F-Mount. Ambas conllevan ventajas y desventajas:

Baumer ha probado objetivos con ambas conexiones.


Viñetado

Se entiende por viñeteado el oscurecimiento de los bordes de la imagen. Este efecto se produce por el hecho de que los rayos de luz que inciden sobre las ópticas cerca de los bordes, entre otras cosas por la geometría de las lentes (viñeteado natural) o diafragmas (viñeteado real), no penetran por completo en las zonas de los bordes del sensor.


Evaluación de diferentes objetivos

Baumer ha probado objetivos con F-Mount y conexión de objetivo M42 de varios fabricantes con la cámara LXG-500M:

Fabricante

Tipo

Conexión

Círculo de imagen

Valoración

Myutron

LSF3528-F

F-Mount

44 mm

Buena iluminación

Qioptiq

Rodagon F 40mm

F-Mount

44 mm

Muy buena iluminación

Ricoh

FL-YFL3528

F-Mount

45 mm

Puntos débiles en la iluminación

Zeiss

Biogon 2/35

M42

43 mm

Puntos débiles en la iluminación

 En general, debe tenerse en cuenta que todos los objetivos disponibles actualmente que son adecuadas para iluminar sensores grandes (35 mm y mayores) presentan viñeteado. El grado de oscurecimiento hacia el borde de la imagen depende del fabricante, la distancia focal y la apertura del obturador.

 

Actualización

El fabricante de objetivos Myutron produce las ópticas F-Mount F LSF2528, LSF3528, LSF5028, LSF10528 y LSF20035 con montura M58 y distancia focal de brida Baumer exclusivamente para Baumer. Esto genera la conexión entre el círculo de imagen grande con una diagonal de 44 mm y una conexión de objetivo industrial.

Debido a la distancia focal de la brida Baumer, no es necesario utilizar ningún adaptador cuando se utiliza la óptica en una cámara LXG-500M.

Fabricante

Tipo

Conexión

Círculo de imagen

Valoración

Myutron

LSF2528-U58

M58

44 mm

Buena iluminación

Myutron

LSF3528-U58

M58

44 mm

Muy buena iluminación

Myutron

LSF5028-U58

M58

44 mm

Muy buena iluminación

Myutron

LSF10528-U58

M58

44 mm

Muy buena iluminación

Myutron

LSF20035-U58

M58

44 mm

Buena iluminación

 


Recomendaciones

Baumer recomienda utilizar objetivos F-Mount, así como mayor cantidad de obturación, ya que la diferencia de brillo entre el centro de la imagen y los bordes será más suave:

Desarrollo de la iluminación relativa hacia el borde (imagen de símbolo)

 

Además, la reducción de la resolución mediante un Partial Scan puede ayudar al limitar el tamaño de la imagen al área alrededor del centro de la imagen en que se puede hacer frente al viñeteado por parte del usuario/los algoritmos de la aplicación.

ROI ajustado

La Shading Correction basada en software, es decir, la corrección del oscurecimiento de los bordes en el software, también puede ayudar. Con la versión 2.9.1, Baumer GAPI SDK admite este enfoque.

 


Temas relacionados


Asistencia

En caso de preguntas, póngase en contacto con nuestro Technical & Application Support Center.

Teléfono: +49 3528 4386 845
Correo electrónico: [email protected]

Hasta la cima