Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras LX con 10 GigE

Serie LX (cámaras VLXT)

  • Hasta 65 MP y 1622 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • Ancho de banda de hasta 1,1 GB/s
  • Temperatura de funcionamiento entre -30 °C y 70 °C
  • Sensor Multi ROI, corrección de sombreado, enfoque de bordes, HDR, IEEE 1588, cálculo de color 5×5, compresión de imagen JPEG
  • 10GBase-T para cables de cobre o ranura SFP+ para cables ópticos
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras LX con Dual GigE

Serie LX (cámaras LXG)

  • Hasta 48 MP y 111 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV
  • Ancho de banda de hasta 240 MB/s
  • Temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 68 °C
  • HDR, modo ráfaga, multi ROI, multi E/S, PoE
  • Modelos con mayor sensibilidad NIR
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras LX con Camera Link

Serie LX (cámaras LXC)

  • Hasta 48 MP y 337 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV
  • Ancho de banda de hasta 850 MB/s
  • Temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 66 °C
  • HDR, Modo ráfaga, Multi ROI, Multi E/S, PoCL
  • Soporte GenICam
Abrir en el selector de productos

Alta resolución y rapidez

Con las cámaras de la serie LX, puede realizar tareas de procesamiento de imágenes con las más altas exigencias de resolución, frecuencia de imágenes y calidad de imagen. Los sensores CMOS de alta resolución de hasta 65 megapíxeles y la posibilidad de elegir entre las interfaces Camera Link, Dual GigE o 10 GigE le ofrecen una flexibilidad total.

Gracias a la amplia cartera de sensores de Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON y ams CMV, las cámaras industriales de alto rendimiento ofrecen una excelente calidad de imagen con una sensibilidad extraordinaria, un bajo ruido oscuro y un rango dinámico muy alto. De este modo, los detalles y desviaciones más sutiles se reconocen de forma fiable en todo momento, incluso en procesos rápidos.


Ventajas
  • Soluciones flexibles para aplicaciones intersectoriales
    • Amplia selección de sensores CMOS de hasta 65 MP
    • Frecuencias de imagen de hasta 1622 fps
    • Potentes funciones como Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, Burst Mode, cálculo de color 5×5
    • 4 salidas de potencia con un máximo de 120 W (máx. 48 V / 2,5 A)
    • Modelos con compresión de imagen JPEG integrada
    • Modelos con montura Canon EF
    • Modelos con interfaz Dual GigE, 10 GigE y Camera Link
    • Modelos con interfaz SFP+ para cable de fibra óptica
  • Adaptación dinámica a diferentes distancias de trabajo y condiciones de iluminación cambiantes
    • Modelos con soporte de lentes líquidas para objetivos con lentes líquidas enfocables eléctricamente
    • Modelos con montura Canon EF para un ajuste dinámico del diafragma y el enfoque
  • Realice fácilmente aplicaciones rápidas o poco intensivas
    • Modelos con tiempos de exposición cortos a partir de 1 µs
  • Evaluación sencilla gracias a la mejora de la imagen
    • Modelos con corrección de sombreado, HDR, cálculo de color 5×5
    • Modelos con FPNC mejorado para corregir los píxeles en alineación vertical
  • Mayor fiabilidad con menores costes de sistema e integración
    • Sustituye varias cámaras de alta resolución por una sola de 65 MP
    • Alimentación a través de Ethernet (PoE) o alimentación a través de Camera Link (PoCL)
  • Análisis de imágenes precisos y estables a largo plazo
    • Diseño industrial y robusto
    • Modelos con temperatura de funcionamiento ampliada -30 °C a 65 °C
    • Accesorios térmicamente optimizados para alcanzar los grados de protección IP 65/IP 67
  • Flexible y de rápida integración
    • Caja compacta de 60 × 60 mm con fijación omnidireccional M3
    • Soporte modular de objetivos con montura M42 o F para modelos de cámara basados en M58
  • Cortos tiempos de transmisión y respuesta
    • Modelos 10 GigE con un gran ancho de banda de 1,1 GB/s: 10 veces más rápidos que GigE, un 35% más rápidos que Camera Link Full
  • Salvar grandes distancias
    • Compatible con cables de fibra óptica para distancias de hasta 10 km

 


Descargas
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima