Cartera de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras versátiles para tareas estándar de procesamiento de imágenes

Serie CX (cámaras VCXG/VCXU)

  • Hasta 24 MP y 225 fps, 29 × 29 mm
  • Sony Pregius, Pregius S, STARVIS, Polarsens; onsemi PYTHON
  • Cameras for invisible light inspections (UV, polarization)
  • Cámaras con protocolo PTP (Precision Time Protocol) para una sincronización horaria precisa
  • Entradas y salidas optodesacopladas con niveles de tensión de técnica de automatización
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras con canal de refrigeración integrado

Serie CX (cámaras VCX.XC)

  • Hasta 24 MP y 24 fps, 36 × 36 mm
  • Sony Pregius, Pregius S
  • Canal de refrigeración integrado en la caja
  • Refrigeración con aire comprimido de 2 a 3 bar
  • Refrigeración con líquidos de hasta 6 bar
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Cámaras con más prestaciones para aplicaciones exigentes

Serie CX (cámaras VCX.I)

  • Hasta 24 MP y 94 fps, 40 × 40 mm
  • Sony Pregius, Pregius S y STARVIS, onsemi PYTHON
  • 4 salidas de potencia, máx. 120 W / 2,5 A
  • Controlador de iluminación integrado y control de brillo (PWM)
  • Temperatura de funcionamiento entre -40 °C y 70 °C
  • Robusto conector M12 industrial
  • Accesorios opcionales para alcanzar los grados de protección IP 54, IP 65, IP 67, IP 69K
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Accesorios de caja IP 65/67/69K para cámaras CX.I

Serie CX

  • Protección IP 65/67 gracias al sistema modular de tubos patentado con un número variable de anillos intermedios
  • La caja IP 65/67 evita las bolsas de suciedad causadas por líquidos estancados
  • Caja IP 69K en diseño de lavado para uso en zonas de salpicaduras y contacto con productos

Potentes todoterreno

Las cámaras de la serie CX son auténticas todoterreno. Los más de 100 modelos están repletos de potentes características, una amplia gama de funciones y los modernos sensores Sony Pregius, Pregius S, STARVIS y Polarsens, así como los sensores CMOS PYTHON de ON Semiconductor. Gracias a esta variedad, encontrará la cámara GigE o USB 3.0 adecuada para cada una de sus aplicaciones.


Ventajas
  • Tratamiento de imágenes integrado de forma rápida y rentable en todos los sectores
    • Amplia selección de sensores de hasta 24 MP de resolución
    • Frecuencias de imagen de hasta 318 fps
    • Sensores con filtro de polarización, obturador global, obturador de balanceo u obturador de reajuste global
    • Protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588
    • Modelos con 4 salidas de potencia con un máx. de 120 W (máx. 48 V/2,5 A)
    • Accesorios térmicamente optimizados para alcanzar los grados de protección IP 54, IP 65, IP 67 e IP 69K
  • Análisis de imágenes precisos y estables a largo plazo
    • Diseño industrial con rango de aplicación de alta temperatura
    • Entradas y salidas optodesacopladas con niveles de tensión de técnica de automatización
  • Realice fácilmente aplicaciones rápidas o poco intensivas
    • Modelos con tiempos de exposición cortos a partir de 1 µs
  • Detección y evaluación fiables de procesos rápidos
    • Hasta 1000 imágenes/s con ROI (región de interés)
    • Memoria interna de imágenes
    • Modo ráfaga
  • Ahorre en medidas adicionales de refrigeración y calefacción
    • Modelos con rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -40 °C a 70 °C
  • Captura secuencias de imágenes cambiando los ajustes de la cámara de una imagen a otra a la máxima velocidad del sensor
    • Secuenciador conforme a las normas
    • Modo ráfaga y memoria de imágenes integrada
  • Integración sencilla y flexible en entornos de instalación reducidos
    • Hasta 24 MP en una caja compacta de 29 × 29 mm con fijación M3 integral
  • Puesta en funcionamiento sencilla y rápida para plataformas basadas en Windows, Linux y ARM
    • Compatible de serie con GigE Vision, USB3 Vision y GenICam
    • Máxima compatibilidad con proveedores de software de terceros que cumplen las normas

Descargas
Folletos / Catálogos
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima