Gama de sensores de nivel continuo
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de nivel puntual CleverLevel

  • Medios independientes
  • Resistente a medios adherentes o pegajosos
  • Sin mantenimiento
  • Influencia del proceso reducida
  • IO-Link: listo para la Industria 4.0 y el IIoT
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de nivel puntual capacitivos

  • Sin contacto a través de las paredes del depósito
  • Compensación de espuma y adherencia
  • Contacto directo incluso con medios agresivos
  • Solución de montaje sencilla
  • Robusto y resistente
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de nivel puntual ópticos

  • Detección de nivel sin contacto en tubos ascendentes
  • Sensores robustos y resistentes a los productos químicos en contacto directo
  • Descarta la espuma y las burbujas de aire de hasta 3 mm de tamaño
     
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de nivel continuo potenciométricos

  • Medios independientes
  • Para medios espumosos, pastosos y pegajosos
  • Ideal para pequeñas alturas de medición a partir de 200 mm
  • Tiempo de respuesta muy breve para procesos altamente dinámicos
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de nivel continuo hidrostático

  • Medición de nivel continuo para depósitos
  • Rango de medición más pequeño de 0,5 m; (50 mbar)
  • Gran precisión y estabilidad a largo plazo
  • Rango de temperatura  −40 ... 200 °C
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de nivel continuo por ultrasonidos

  • Sin contacto e independiente del material
  • Resistente a la suciedad
  • Incluso para los contenedores más pequeños
  • Rango de medición de hasta 6 m
  • Diseños en miniatura
Abrir en el selector de productos

Innovador sistema de sensores de nivel continuo
The selected altAttribute does not exist!

Precisio

Probado

Clever

Los sensores robustos e inteligentes de nivel puntual y de nivel continuo Baumer aumentan la disponibilidad del sistema y garantizan una calidad constante del producto. Con la ayuda de distintos procedimientos de medida, el probado sistema de sensores ofrece la solución adecuada para la detección del nivel puntual o la medida continua de nivel de llenado en depósitos, tanques de agua, silos o contenedores, tanto con productos conductores como no conductores. Nuestra amplia gama de sensores de nivel continuo abarca de forma integral las aplicaciones intersectoriales en el procesado de líquidos o de productos a granel, además de los requisitos específicos de la industria, como por ejemplo los de la producción de bebidas y alimentos.


Usos de los sensores de nivel puntual

Usos de los sensores de nivel continuo

Funcionamiento, tecnología y aspectos destacados

Descargas


Hasta la cima