Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores para un espacio reducido

AlphaProx

  • El sensor de distancia inductivo más pequeño del mundo
  • Sensores cilíndricos desde Ø 4 mm hasta Ø 6,5 mm
  • Sensores rectangulares con una altura de construcción de 4,7 mm
  • Rangos de medición de hasta 12 mm
  • Con electrónica de evaluación completamente integrada
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores estándar cilíndricos

AlphaProx

  • Tamaños de M8 hasta M30
  • Grandes rangos de medición de hasta 24 mm
  • Versiones enrasadas y sin enrasar
  • Versiones ultracortas con una longitud de carcasa de solo 22 mm
  • Una solución rentable para mediciones precisas
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Curva característica linealizada

AlphaProx

  • Intervalo de medición programable (Teach)
  • Variaciones despreciables entre las series
  • Compensación de temperatura interna
  • Fácil integración en el control
  • Variantes con salida digital adicional
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Factor 1 – intervalo de medición igual para todos los metales

AlphaProx

  • Intervalo de medición de 2 a 4 veces mayor sobre aluminio
  • Idóneo para mediciones en metales no ferromagnéticos
  • Límites del intervalo de medición ajustables (Teach)
  • Elevada flexibilidad para el diseño y la instalación
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de alta precisión y sensibilidad

AlphaProx

  • Gran modificación de la señal al menor cambio de posición
  • Resoluciones muy elevadas del orden de nanómetros
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores robustos – lavables y todo terreno

AlphaProx

  • Sensores lavables para exterior
  • Sensores todoterreno conformes con los estándares del sector (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • Estanqueidad duradera IP 69K – proTect+
  • Inmunidad a las oscilaciones de temperatura
  • Resistencia a los productos químicos – certificado por Ecolab
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores inductivos con IO-Link

AlphaProx

  • Datos del proceso complementarios, como la medición de frecuencia y la función de contador
  • Registro y evaluación de datos de diagnóstico complementarios
  • Parametrización individual y específica de la aplicación
  • Filtrado de los valores medidos para aplicaciones rápidas y exactas
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Fijación universal a los perfiles del sistema

  • Postes de varias longitudes con y sin placas de montaje
  • Pies de montaje para fijación a perfiles estándar
  • Conector en cruz para mayor flexibilidad
  • Placas de montaje para varios sensores
Abrir en el selector de productos

Novedades de producto

Vídeo

Ventajas
  • La más alta flexibilidad
    • Amplia selección en diseños cilíndricos y cúbicos con salida de tensión y de corriente
    • Grandes rangos de medición, incluso en carcasas pequeñas
  • Solución de tareas de medición exigentes de forma sencilla y económica
    • Alta velocidad de medición y excelente repetibilidad
    • Sensor de medición factor 1 con el mismo rango de medición en todos los metales
    • Sensores de alta sensibilidad para la medición de los cambios de posición más imperceptibles
    • Sensores con resoluciones muy altas a escala nanométrica
  • Montaje y puesta en funcionamiento rápidos
    • Dispersión en serie mínima mediante calibración de fábrica
    • Eliminación de tolerancias de montaje a través de 1-Point-Teach
    • Diversas funciones de aprendizaje a través del ajuste fino
  • Evaluación sencilla con costes de programación mínimos
    • Los sensores con líneas características linealizadas ofrecen una señal de salida directamente proporcional
    • Salida digital configurable de modo adicional para la supervisión de las posiciones finales
  • Máxima seguridad del proceso
    • Elevada estabilidad de temperatura y buenas características CEM
    • Durabilidad gracias a la robusta carcasa y el principio de medición sin contacto

Aplicaciones

Los sensores inductivos de medición de distancia ofrecen posibilidades de uso variadas. Fundamentalmente, se pueden diferenciar las mediciones de posición y recorrido y las mediciones indirectas y específicas.


Tecnología

Los sensores de distancia inductivos (AlphaProx) se basan en el mismo principio de medición que los interruptores de proximidad inductivos. Producen un campo electromagnético de alta frecuencia en las proximidades de la superficie del sensor. Si algún objeto de metal se encuentra en este área, el campo se modifica en función de la distancia, el material del objeto y su tamaño. El sensor detecta este cambio y lo transforma en una señal de salida proporcional. Este cambio se produce enteramente de modo analógico en los sensores AlphaProx estándar. De este modo, se alcanzan grandes velocidades de medición, una repetibilidad excelente, un ruido de fondo reducido y una resolución de alta calidad.


Descargas
Folletos / Catálogos
Informes de usuario y especializados / White Paper


Hasta la cima