Sensor láser preciso para detectar los objetos más pequeños de hasta 0,05 mm
18-sep-2020
Sensor láser preciso para detectar los objetos más pequeños de hasta 0,05 mm
Los sensores ópticos en miniatura O200 detectan de forma fiable incluso los objetos más pequeños de hasta 0,05 mmSensores en miniatura O200: fiables, precisos, sencillos y digitales
Diseños de máquinas compactas con espacios reducidos, detección de objetos muy pequeños, huecos estrechos o activaciones precisas y que con frecuencias de ciclo rápidas, todas estas son solo algunos de los ámbitos de aplicación de los nuevos sensores ópticos en miniatura O200 de haz de luz láser enfocado. Las nuevas variantes de láser permiten ahora una precisión aún mayor en la detección de las diferencias de posición más pequeñas, huecos más pequeños y piezas pequeñas como alambres individuales o hilos más finos con un diámetro de tan solo 0,05 mm. Unido a su fiabilidad insuperable incluso con una fuerte influencia de la luz externa, como la iluminación LED, los reflejos de la máquina o la interferencia mutua de otros sensores, los sensores O200 amplían su cartera ya de por sí única.
Las variantes de láser O200 con supresión de fondo son auténticas todoterreno y, gracias a su alcance único de 180 mm, resultan adecuadas, por ejemplo, para la detección precisa y exacta de los objetos más pequeños en el suministro de material o en la industria electrónica. Una fluctuación mínima de menos de 20 microsegundos garantiza la máxima reproducibilidad y, por tanto, permite una activación de alta precisión. En la industria del empaquetado, por ejemplo, es posible cortar una bolsa tubular para que se ajuste con precisión, lo que de esta forma reduce significativamente el desperdicio de material. Asimismo, su reducido peso y pequeño tamaño permiten a los sensores láser O200 contar con la agilidad necesaria de las pinzas. Gracias a las reservas de potencia adicionales (modo de alta potencia), también pueden reconocer objetos de color negro intenso o en ángulo incluso a grandes distancias de hasta 180 mm.
Además de las variantes de punto láser, la cartera también ofrece sensores con una línea láser de 56 mm de largo. Los sensores abarcan un área mucho más amplia y, por tanto, contrarrestan orificios o agujeros más pequeños, como en las placas de circuitos impresos. Los sensores fotoeléctricos por reflexión láser O200 con óptica de lente única pueden detectar objetos de forma segura incluso a través de aberturas muy pequeñas gracias al haz del transmisor y el receptor en un eje. Esto permite una flexibilidad incluso mayor en el diseño de la máquina.
En resumen, los sensores láser O200 ofrecen un valor añadido evidente: gracias a su excelente fiabilidad y alta precisión, ofrecen un nuevo grado de seguridad y fiabilidad a la hora de detectar incluso los objetos y huecos más pequeños. Se reducen los tiempos de inactividad debidos a detecciones incorrectas y la eficacia del sistema aumenta de forma significativa gracias al aumento del ciclo del producto mediante una activación rápida y precisa. El diseño compacto y la amplia variedad aumentan la flexibilidad en el diseño de la máquina. Los datos CAD con un recorrido de haz integrado también reducen el coste de diseño; no se requieren medidas de protección constructiva frente a la influencia de la luz externa. En resumen: los sensores en miniatura O200 ofrecen una nueva definición de fiabilidad y precisión.