Datos técnicos
Características de funcionamiento conductividad
Conductivity
  • 14 rangos seleccionables
Min. measurable conductivity
  • 50 µS/cm
Max. measuring span
  • 1000 mS/cm
Min. measuring span
  • 500 µS/cm
Max. measuring error
  • ± 1,0 % FSR , 0 … 1 mS/cm to 0 … 500 mS/cm
  • ± 1,5 % FSR , 0 … 1000 mS/cm
  • ± 1,5 % FSR , 0 … 500 µS/cm
Reference temperature
  • 25 °C , ajustable
Repeatability
  • < 0,5 % FSR , > 1 mS/cm
Compensated temperature range
  • -20 … 150 °C
Temperature compensation
  • 0,0 … 5,0 % FSR/K , ajustable
Step response time, T90
  • ≤ 2,0 s
Sample time
  • ≤ 0,4 s
Características de rendimiento concentración
Concentration
  • Programmable with FlexProgram
Factory set media (available from FlexProgram)
  • 0 … 25 % por peso , HNO3 (nitric acid)
  • 36 … 82 % por peso , HNO3 (nitric acid)
  • 0 … 12 % por peso , NaOH (caustic soda)
  • 25 … 50 % por peso , NaOH (caustic soda)
Customer defined media
  • Definido por el cliente (tabla de búsqueda de 30 puntos)
Características de funcionamiento temperatura
Temperature
  • Rango libre programable
Measuring range
  • -20 … 150 °C
Thermal response time, T90
  • ≤ 15 s
Max. measuring error
  • ± 1,5 K
  • 0,3 K , 20 … 50 °C
Condiciones de proceso
Temperatura de proceso
  • -20 … 140 °C , permanente
  • 140 … 150 °C , max. t < 1 h
Presión de proceso
  • ≤ 25 bar
Conexión a proceso
Conexiones
  • G 1 A hygienic
Material partes mojadas
  • PEEK Natura
Rugosidad superficie partes mojadas
  • Ra ≤ 0.8 µm
Condiciones ambientales
Grado de protección (EN 60529)
  • IP67
  • IP69K , con el cable apropiado
Aprobaciones y certificaciones
EMC
  • EN 61326-1
Hygiene
  • 3-A (74-07)
  • EHEDG EL Class I
  • FDA (21 CFR 177.2415)
Safety
  • cULus listado, E491206

software
Software

Descargas
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Software Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
CAD
EPLAN

Dibujos
Drawings

FlexHousing, available with or without DFON tochscreen

(png | 228 KB)

FlexHousing with bottom process connection

(png | 93 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1 A hygienic (BCID: A04), PEEK, 37 mm

(png | 49 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Sensor tip with integrated Pt100 sensor element

(png | 53 KB)

Hasta la cima