Venezuela
ve
Español
+58 2122569336
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves, 1 m
Cables / conectores
Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves, 1 m
Artículo no..: 11071188
Shielded connection cable with FCI-female coupling (8-pin) and stranded wires 0.14 mm² with wire end sleeves
Qualified for operating temperature up to +120 °C
Assembly by customer possible
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Descargas
Datos técnicos
Mostrar todo
Material
Cable sheath: SABIX® grey, halogen free
Weight approx.
100 g
Cable length
1 m
Operating temperature
-30...+120 °C
Outer diameter
≈ 6,8 mm
Connection
Wire end sleeves
Coupling FCI, 8-pin, female
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves, 1 m
DE
(
pdf
| 327 KB)
Catálogo – Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves, 1 m
EN
(
pdf
| 326 KB)
Catálogo – Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves, 1 m
FR
(
pdf
| 324 KB)
Hasta la cima