Venezuela
ve
Español
+58 2122569336
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
Medir una o varias dimensiones y características de los objetos como altura, anchura, longitud, orificios, perfil o la información sobre los bordes.
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
Automatización de la técnica de proceso con transmisores, sensores e instrumentos de medida para parámetros como presión, temperatura, nivel, caudal y conductividad en medios gaseosos, líquidos, pastosos y granulados.
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
Una empresa familiar internacional con pasión por los sensores, los codificadores rotatorios, los instrumentos de medición y los componentes para el procesamiento automatizado de imágenes
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
ITD 21 B14
Encoders incrementales
ITD 21 B14
Solid shaft ø6 mm with synchro flange
Encoder with solid shaft ø6 mm
Max. 10000 pulses per revolution
Optical sensing method
Centering alignment ø50 mm, mounting screw hole circle ø68 mm
Industrial standard
TTL or HTL output signals
Cable output radial or axial
Consultar
Compartir
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Datos técnicos
Mostrar todo
Datos técnicos: valores eléctricos nominales
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
1000 … 10000
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤300 kHz (TTL)
≤160 kHz (HTL)
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Datos técnicos: diseño mecánico
Size (flange)
ø58 mm
Shaft type
ø6 mm solid shaft (synchro flange)
Admitted shaft load
≤20 N axial
≤40 N radial
Flange
Synchro flange
Protection EN 60529
IP 65
Operating speed
≤12000 rpm
Starting torque
≤0,01 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium, black, powder-coated
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
-20...+100 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 30 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
400 g
Descargas
Mostrar todo
Data sheet
Catálogo – ITD 21 B14
FR
(
pdf
| 641 KB)
Catálogo – ITD 21 B14
DE
(
pdf
| 669 KB)
Catálogo – ITD 21 B14
EN
(
pdf
| 667 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD21H, ITD 21, ITD 41, ITD 61
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 480 KB)
Accesorios
Mostrar todo
Mounting accessories
Set of eccentric fixings type A
Artículo no..: 11065545
With 3 eccentric fixings type A
Hasta la cima