Las cámaras GigE de alta velocidad con compresión de imágenes JPEG integrada ahorran ancho de banda, carga de la CPU y espacio de almacenamiento
21-sep-2020
Las cámaras GigE de alta velocidad con compresión de imágenes JPEG integrada ahorran ancho de banda, carga de la CPU y espacio de almacenamiento
Las cámaras High-speed LXT con compresión de imágenes JPEG integrada ahorran ancho de banda, carga de CPU y espacio de almacenamiento para una estructura del sistema simplificada y económica.
Las nuevas cámaras LXT con compresión de imágenes JPEG integrada permiten la detección de imágenes con una resolución y velocidad muy elevadas mediante la interfaz GigE de uso sencillo y muy extendida. De este modo, se pueden usar sin limitación temporal, por ejemplo para 500 imágenes/s en Full HD o para más de 1500 imágenes/s en SVGA. Así se reduce el ancho de banda, la carga de CPU y el espacio de almacenamiento necesario. Esto simplifica la estructura del sistema y disminuye los costes de integración. Las cámaras son ideales para la detección de secuencias de imagen prolongadas, en las que se pueden comprimir, transferir y almacenar sus imágenes originales, por ejemplo la inspección de tomas de corriente en el tráfico ferroviario, el control de materiales infinitos en la producción de papel, el análisis de los procesos de movimiento en el ámbito deportivo o la monitorización del proceso. Los primeros modelos ya estarán disponibles en este trimestre.
La calidad de la imagen se puede adaptar a la aplicación gracias a la tasa de compresión de JPEG configurable. Es posible una reducción de datos en el rango de 1:10 hasta 1:20. Como la compresión de imágenes se realiza directamente en el FPGA de la cámara, se descarga el sistema de procesamiento de imágenes basado en PC de los algoritmos de cálculo intensivo para la compresión de imágenes. De este modo también se pueden usar varias cámaras simultáneamente en un PC mediante un Switch. En comparación con la transferencia y el almacenamiento de imágenes completas, las aplicaciones se benefician de requisitos de espacio de almacenamiento reducido y, por tanto, de los ahorros de hardware asociados.
Los cinco nuevos modelos con resoluciones de 0,5 MP a 9 MP disponen de los sensores Sony Pregius CMOS más actuales de 2.ª y 3.ª generación y, gracias a un tamaño de píxel de hasta 9 µm, ofrecen una sensibilidad muy alta. El tiempo de exposición breve de hasta 1 µs es muy ventajoso, sobre todo para la detección de movimientos muy rápidos. La excelente calidad de imagen con poco ruido simplifica la evaluación segura de imágenes, incluso en condiciones difíciles, por ejemplo para el análisis de movimiento en pabellones deportivos con intensidad de iluminación reducida.
Los modelos 10 GigE de la serie LX son la elección ideal para tareas de inspección exigentes que tienen requisitos muy elevados en cuanto a precisión de detalles en la detección de imágenes y en cuanto al rendimiento. Su robusto diseño industrial resiste cargas mecánicas y asegura un procesamiento de imágenes fiable. Las cámaras cuentan con cuatro salidas de potencia optodesacopladas con modulación de ancho de pulso y una potencia de salida de hasta 120 W (máx. 48 V/2,5 A) para el control directo de iluminaciones sin controladores externos. Gracias al sistema Tube patentado, las cámaras ofrecen un tipo de protección IP 65 y IP 67 sin carcasa externa. Los modelos LXT, equipados con el Precision Time Protocol (PTP) según la norma IEEE 1588, también son compatibles con una sincronización temporal precisa mediante redes Ethernet. Mediante el control flexible de objetivos con lentes líquidas se puede reaccionar de forma sencilla a distintas longitudes de trabajo. La función HDR integrada facilita una detección estable de imágenes incluso en las condiciones de iluminación más difíciles, por ejemplo en exteriores.