La monitorización de presión muy precisa aumenta la calidad en la impresión en hormigón en 3D
Teaserbilder_News_Baumer_3D-Betondruck_20200905_PR_600x338.jpg
El famoso instituto de investigación NCCR DFAB forma parte de la ETH Zürich e investiga soluciones para el procesamiento del hormigón mediante robots de impresión en 3D. En estrecha colaboración con el fabricante de sensores Baumer hemos podido aplicar una solución fiable para la monitorización de la presión en el proceso de impresión en 3D asistido por robots. El preciso sensor de presión PBMN Flush facilita por una parte del manejo de los robots de impresión, pero también garantiza la calidad de la impresión 3D y proporciona un flujo limpio y dosificado del medio.

Con ayuda del recién desarrollado procedimiento de impresión se pueden enviar rutas de impresión complicadas directamente desde el CAD al control del robot. El objetivo es la aplicación de una impresión de hormigón automatizada sin encofrado costoso. Para ello es necesario cumplir estrictamente los distintos parámetros del proceso, que en caso de incumplimiento pueden provocar resultados de impresión sucios. La monitorización de la presión directamente en la salida del cabezal del presión, así como la presión del medio al principio del conducto son indicadores importantes para un flujo homogéneo del medio usado. Mediante la monitorización de los valores de presión se detecta de forma rápida y fiable una obstrucción del conducto. Así se pueden evitar, entre otras cosas, daños en el conducto. En el caso de formas complicadas, el encallamiento del medio o el flujo de demasiado material influyen en la calidad de la impresión y, en el peor caso, provocan una cancelación de la impresión o un derrumbamiento de la forma. Gracias a la disposición de Baumer para apoyar las aplicaciones y la innovación de los institutos de formación se ha encontrado una solución adecuada para este desafío.

Incluso en estas condiciones ambientales tan duras, el sensor de presión de gran precisión PBMN Flush monitoriza la presión de forma fiable en una robusta carcasa de acero inoxidable y permite un manejo sin errores de la impresora de hormigón en 3D. El sensor de presión completamente soldado aúna robustez y una precisión excepcional.

Información adicional


Descargas para prensa

Hasta la cima