La fábrica del futuro

Para Baumer, este nuevo High-Tech Center en la atractiva región del lago de Constanza con muy buenas conexiones de tráfico representa una importante inversión de futuro. El terreno de aprox. 48 000 metros cuadrados ofrece espacio para el desarrollo a largo plazo del Grupo Baumer. El proyecto se edificará en varias secciones constructivas. En una primera fase se creará un pabellón logístico con una superficie total de edificación de 18 000 metros cuadrados, un edificio de producción de tres plantas (8300 m²) y un edificio de oficinas de tres plantas (7100 m²).

Lugares de trabajo atractivos

Una arquitectura moderna y un concepto espacial futurista logran un entorno de trabajo atractivo. Oficinas modernas y amplias zonas de encuentro, así como zonas de alimentación y descanso, sirven como base de la inspiración y la comunicación formal y fomentan el intercambio de conocimientos, el trabajo en equipo y la creatividad como base para innovaciones increíbles tanto en los productos como en los procesos empresariales.

Sostenible y con eficiencia energética

En el nuevo High-Tech-Center se apuesta por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la infraestructura más moderna con una gran interconexión entre el hombre y la máquina (Industria 4.0). De este modo, dentro del concepto energético se incluye el uso del calor residual procedente de los procesos de producción, una recuperación del calor procedente de los sistemas de ventilación, un concepto de refrigeración con refrigeración libre, así como una fachada con gran aislamiento y un acristalamiento con protección solar y térmica. Para el edificio se aspira a conseguir una certificación DGNB en "oro" de la Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Sociedad alemana para la construcción sostenible).

Rapidez y eficiencia

El objetivo del centro logístico para Europa es poder reaccionar de forma aún más rápida y flexible a las exigencias del mercado que aumentan rápidamente. Como consecuencia, Baumer convertirá el centro logístico en un almacén centralizado muy moderno y completamente automático que permitirá a Baumer realizar envíos en 24 h a los cliente de Europa.

atrás

Hasta la cima