Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Tamaño 105 mm - Eje hueco o eje cónico

HMG10P / PMG10P

  • Eje hueco Ø 12 ... 20 mm
  • Eje cónico Ø17 mm (1:10)
  • Posición absoluta SSI parametrizable
  • Monitorización de las señales actuales sin interferir a los interfaces
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Tamaño 115 mm - eje macizo con brida EURO B10

HMG10P / PMG10P

  • Eje de Ø11 mm con brida EURO B10
  • Posición absoluta SSI parametrizable
  • Monitorización de las señales actuales sin interferir a los interfaces
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Señales incrementales adicionales con impulso cero

HMG10P / PMG10P

  • Dos salidas incrementales adicionales, con aislamiento galvánico
  • Posición absoluta SSI y número de impulsos parametrizables
  • Monitorización de las señales actuales sin interferir a los
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Interruptor de velocidad programable integrado

HMG10P / PMG10P

  • Velocidad de conmutación 2.. 12000 rpm, posición absoluta SSI y número de impulsos parametrizables
  • Monitoreo de las señales actuales sin efecto retroactivo
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Adaptador de WIFI para facilitar la programación

HMG10P / PMG10P

  • Adaptador de programación para HMG10P / PMG10P con servidor web integrado
  • Acceso a través de WIFI y Ethernet desde PC, tableta y smartphone
  • Unidad de alimentación integrada para el encoder

Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Connecting cable for HMG10P / PMG10P to WLAN-Adapter

HMG10P / PMG10P

Prefabricated cable for programming adapter, suitable for encoders with terminal box or female M23
connector outlet

The selected altAttribute does not exist!

Versión incremental del codificador rotatorio programable

HMG10P / PMG10P incremental

  • Programación libre: menos variantes
  • Lectura incremental magnética ultrarrobusta con precisión óptica
  • Dos salidas de señal incrementales con impulso cero
  • Conmutador de velocidad integrado
Abrir en el selector de productos

Tutorial

Su ventaja

Mecánica robusta, electrónica fiable, instalación sencilla: Nuestros encoders absolutos Heavy-Duty trabajan con fiabilidad 24 horas al día, los 7 días de la semana en las condiciones más duras. Son fundamentales para evitar fallos y elevados costes por paros de la producción y, por lo tanto, son decisivos para garantizar una elevada disponibilidad de su máquina o instalación.

  • Reducción de variantes, de paros y de costes de mantenimiento y almacén
    • Flexible programación del valor absoluto SSI, número de impulsos incrementales y velocidad de conmutación
  • Cómoda y rápida optimización de la aplicación y la búsqueda de fallos
    • Monitoreo de las señales actuales del encoder como posición monovuelta y multivuelta, velocidad, aceleración de rotación y temperatura
  • Integración en su aplicación en menos tiempo
    • Acceso intuitivo desde dispositivos como PC, tableta, smartphone; acceso a los encoders montados en la instalación, descarga de los parámetros para facilitar su documentación
  • Seguro y sin interferir a los interfaces
    • Monitorización del encoder en paralelo a la comunicación de este con el control, protección por contraseña contra accesos no autorizados
  • Máxima disponibilidad y una duración exceptional bajo las condiciones ambientales más duras
    • Probado diseño HeavyDuty, rodamiento a ambos extremos, técnica de conexión HeavyDuty
  • Seguridad de funcionamiento sin fallos en todos los entornos
    • Carcasa extremadamente resistente con paredes de gran espesor, extraordinaria protección contra la corrosión, sistema de obturación duradero, temperatura de servicio hasta -40 ... +95 °C
  • Protección fiable del rodamiento contra daños
    • Rodamiento a ambos extremos del eje, de grandes dimensiones y a gran distancia, elevada reserva de carga en el rodamiento para mayores esfuerzos radiales o axiales del eje, sin corrientes inducidas gracias a los rodamientos híbridos con bolas de cerámica
  • Mejor calidad de regulación y control del proceso
    • Registro monovuelta de la posición preciso y muy robusto, con la mejor compatibilidad electromagnética
  • Funcionamiento sin mantenimiento
    • Contador de revoluciones MicroGen HeavyDuty sin piezas sujetas a desgaste, con autonomía energética, sin batería ni engranajes

Aplicaciones

Los encoders absolutos HeavyDuty están diseñados para ofrecer máxima robustez y duración. Sus enormes reservas mecánicas de potencia garantizan un funcionamiento permanente fiable, incluso bajo condiciones ambientales muy adversas, como en las aplicaciones siguientes:

  • fábricas de acero y laminación
  • técnicas portuarias y de grúas
  • mecanismos e instalaciones de elevación
  • explotaciones mineras y al aire libre
  • transporte de material y técnicas de transporte
  • motores y generadores grandes
  • plantas de aerogeneradores

Son parametrizables la resolución de la posición absoluta SSI, la resolución incremental de 1 a 131072 impulsos por vuelta, así como la velocidad de conmutación de 2 a 12000 rpm. En combinación con las múltiples interfaces para mecánica, señales y bus de campo, las posibilidades de uso de la nueva serie apenas tiene límites.


Tecnología

Descargas

Hasta la cima