El sensor de alargamiento en miniatura mide fuerzas grandes incluso en espacios limitados
11-jun-2020
El sensor de alargamiento en miniatura mide fuerzas grandes incluso en espacios limitados
Los sensores de alargamiento DST20 en miniatura completan la gama de productos de Baumer con una solución compacta y rentable para medir fuerzas grandes superiores a 10000 N incluso en espacios reducidos. Con sus dimensiones de 28 x 12 x 10 mm, los sensores de alargamiento en miniatura DST20 ahorran más espacio que cualquier otro sensor de alargamiento atornillable del mercado. Al mismo tiempo, gracias a su carcasa de acero inoxidable y a una certificación para el tipo de protección IP 65, están equipados para usarse en entornos de producción duros y son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, como construcción de máquinas y aparatos o automatización de procesos. El sensor de alargamiento DST20 se puede integrar en una máquina con un esfuerzo mínimo y representa una solución estable a largo plazo para reemplazar las cintas de medición adheridas en frío de las pruebas iniciales en el laboratorio en el caso de espacio limitado.
Al igual que otros sensores de alargamiento de Baumer, los DST20 compactos se basan en la tecnología de galgas extensométricas con una cinta de medición y un cuerpo de alargamiento. La geometría blanda en el interior otorga una rigidez mínima a la estructura a medir. Por tanto, el sensor de alargamiento en miniatura es adecuado tanto para aplicaciones estáticas como dinámicas. Incluso se pueden controlar estructuras finas debido a las reducidas fuerzas de reacción en los tornillos.
El alargamiento se mide de fábrica con una señal de salida de 1,0 mV/V, lo que significa que se puede prescindir de una calibración con un sensor de fuerza independiente. Los usuarios se benefician de una puesta en marcha rápida y sencilla, obtienen una elevada precisión de medición en el rango de micrómetros y ahorran un tiempo valioso en caso de servicio.
Los modelos están disponibles con dos rangos de medición: 500 y 1000 µm/m para diferentes requisitos del cliente en relación con los alargamientos esperados y las tensiones mecánicas permitidas en función conforme a la calidad del acero. De esta forma, se puede cubrir una gran cantidad de aplicaciones con un único sensor, lo que significa que los usuarios pueden reducir costes y espacio de almacenamiento. Con DST20, Baumer completa su gama de productos de medición de fuerza con sensores de fuerza y alargamiento. Además de los sensores de alargamiento para aplicaciones industriales y al aire libre, Baumer combina resistencia y precisión con dimensiones compactas, ampliando así las áreas de aplicación de los sensores de alargamiento. Ahora los usuarios pueden aumentar la fiabilidad y la calidad de sus procesos incluso en caso de dimensiones reducidas.
Descargas para prensa
El sensor de alargamiento en miniatura mide fuerzas grandes incluso en espacios limitados