Detección segura incluso de los detalles más pequeños: robustas cámaras 10 GigE con sensores de 24 MP Sony Pregius S y de 65 MP Gpixel
15-oct-2020
Detección segura incluso de los detalles más pequeños: robustas cámaras 10 GigE con sensores de 24 MP Sony Pregius S y de 65 MP Gpixel
Los nuevos modelos 10 GigE LX con sensores de 24 MP Sony Pregius S o de 65 MP Gpixel son la elección ideal para tareas de inspección exigentes que tienen elevados requisitos para la exactitud de los detalles de la detección de imágenes y el rendimiento.
Baumer amplía sus cámaras 10 GigE de la serie LX con cuatro nuevos modelos que son perfectamente compatibles con aplicaciones con requisitos muy elevados respecto a resolución y calidad de imagen para detectar de forma segura incluso los detalles y desviaciones más pequeños. Al mismo tiempo cuentan con un aumento del rendimiento mediante una tasa de imagen muy elevada. Las cámaras con sensores Sony Pregius S proporcionan 50 imágenes/s a 24 megapíxeles. Con los modelos Gpixel de 65 megapíxeles hay disponible una resolución aún mayor con hasta 18 imágenes/s. Esto es beneficioso sobre todo para aplicaciones como la inspección de circuitos impresos, pantallas o semiconductores, así como para la tecnología de medición en 3D y Track Trace. No obstante, también son ideales para aplicaciones con condiciones ambientales exigentes en exteriores, como para deportes o tráfico ferroviario, gracias a su diseño robusto y a su amplia funcionalidad. La producción en serie de los nuevos modelos empezará este año.
Los modelos con el sensor Sony Pregius S IMX530 ofrecen un menor efecto Shading y una excelente calidad de imagen para evaluaciones estables gracias a su arquitectura Backside-Illumination-Pixel. El formato óptico tan compacto de 4/3 se posibilita mediante el bajo tamaño de píxel de únicamente 2,74 µm. De este modo se pueden equipar instalaciones existentes con una resolución considerablemente mayor sin tener que realizar modificaciones en la configuración óptica. Gracias a C-Mount, para cada aplicación hay disponible una gran variedad de objetivos estándar económicos. Si se requiere una calidad de imagen aún mejor, también es posible la utilización flexible de objetivos TFL-Mount.
El sensor GMAX3265 de Gpixel usado en los modelos de 65 megapíxeles se caracteriza por su excelente calidad de imagen y su elevada dinámica de 66 dB. El pequeño tamaño de píxel de 3,2 µm permite un formato óptico compacto con una diagonal de 37 mm. Esto simplifica la selección del objetivo en base al M58-Mount y reduce el sombreado en los bordes. Gracias al tiempo de exposición mínimo de 19 µs también se pueden reducir los artefactos de movimiento en caso de velocidades de objeto muy elevadas. Gracias a la resolución muy elevada, a menudo se puede reducir a la mitad el número de cámaras necesarias por aplicación. Esto reduce los costes de integración y del sistema y aumenta la fiabilidad.
Los nuevos modelos LX cuentan con una muy amplia funcionalidad como solución para aplicaciones exigentes. Esta incluye Multi ROI, Shading Correction, HDR, sincronización temporal precisa según IEEE 1588 o el control directo de las iluminaciones. Gracias al robusto conector M12, el tipo de protección IP 65 e IP 67 y al rango de temperatura de -30 °C a 60 °C, las cámaras son idóneas para condiciones ambientales difíciles. Gracias a la interfaz 10 GigE se pueden integrar de forma fácil y económica, mientras que se pueden transferir imágenes de forma eficiente con un ancho de banda de 1,1 GB/s, lo cual reduce el tiempo de evaluación.
Descargas para prensa
Detección segura incluso de los detalles más pequeños: robustas cámaras 10 GigE con sensores de 24 MP Sony Pregius S y de 65 MP Gpixel