Gama de productos
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de presión de alta precisión para aplicaciones ferroviarias exigentes

PBMR

  • Célula de medición totalmente soldada y llena de aceite
  • Carcasa de acero inoxidable resistente
  • Excelente precisión y estabilidad a largo plazo hasta ≤ 0,1% FS
  • Compensación activa de la temperatura en toda la gama de temperaturas de trabajo
  • Comprobado para aplicaciones ferroviarias según EN 50155
  • Resistente a vibraciones e impactos según EN 61373 (categoría 2)
  • Medición de vacío, de presión relativa y de presión absoluta
  • Rango de medición de presión de -1 ... 40 bares
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de presión preciso para aplicaciones ferroviarias exigentes

PP20R

  • Célula cerámica de medición resistente
  • Diseño compacto en acero inoxidable
  • Clase de precisión ≤ 0,5% FS
  • Alta precisión en un amplio rango de temperaturas (-40 ... 125 °C)
  • Comprobado para aplicaciones ferroviarias según EN 50155
  • Resistente a vibraciones y choques según EN 61373 (categoría 2)
  • Alta protección CEM, por ejemplo, resistencia de aislamiento de 1 kV CA
  • Medición de vacío y medición de presión relativa
  • Rango de medición de presión de -1 ... 1 bar a 0 ... 400 bar
Al producto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de presión para aplicaciones ferroviarias

PP10R

  • Célula cerámica de medición resistente
  • Diseño compacto en acero inoxidable
  • Clase de precisión ≤ 1,0 % FS
  • Comprobado para aplicaciones ferroviarias según EN 50155
  • Resistente a vibraciones y choques según EN 61373 (categoría 2)
  • Medición de vacío y medición de presión relativa
  • Rango de medición de presión -1 ... 50 bar
Al producto

Ventajas
  • Seguridad y comodidad en el tráfico ferroviario
  • Mediciones precisas incluso en condiciones extremas, por ejemplo con vibraciones
  • Los sensores pueden colocarse de forma óptima en el proceso. Esto garantiza unos valores medidos precisos y la fiabilidad del proceso en sistemas móviles y sometidos a aceleraciones
  • Amplia gama de opciones para conexiones a proceso

Aplicaciones
  • Control de la presión de los sistemas de frenos neumáticos e hidráulicos
  • Determinación del caudal mediante presión diferencial en sistemas de refrigeración, transformadores y convertidores
  • Control de presión para pantógrafo
  • Control de la presión de los sistemas de lijado
  • Sistemas hidráulicos de nivelación e inclinación
  • Vehículos de servicio para la construcción de catenarias
  • Vehículos de servicio para el mantenimiento de infraestructuras
  • Control de la presión en el habitáculo
  • Control de la presión de los inodoros de vacío

Tecnología

Sensor de capa espesa de cerámica
La capa que mide se encuentra entre un fino disco membrana de cerámica y un cuerpo de base de cerámica. El juego necesario para la flexión de la membrana está asegurado por el espacio generado de forma selectiva. El volumen creado de ese modo puede ser purgado ó evacuado a la presión ambiental, lo que permite medir la presión relativa ó absoluta. Las células de medida de cerámica se caracterizan por una buena estabilidad a largo plazo y resistente a la corrosión. Al no ser posible soldar la cerámica con la conexión del proceso, es necesaria una junta para separar el medio. La tecnología de capa espesa de cerámica consiste en interconectar cuatro resistencias formando un puente Wheatstone. Bajo la acción de la presión, las resistencias sufren la mayor dilatación en el centro de la membrana y la mayor compresión en los márgenes. En las células de cerámica y de lámina fina, la membrana de medición es al mismo tiempo la membrana de separación del medio. No se necesita ningún líquido de transmisión interno.

Sensor semiconductor de silicio
En el caso de los materiales semiconductores, la variación de la resistencia específica y, por lo tanto, de la señal depende de la movilidad variable de los electrones en la estructura cristalina. Esa movilidad está influida por la acción mecánica. La separación del sensible chip de silicio respecto al medio del proceso está garantizada por una membrana de acero inoxidable (encapsulado). Para la transmisión interna de la presión se emplea un líquido transmisor, de aceite de parafina o de silicona, según la aplicación.


Descargas


Hasta la cima