4 sept 2024

Sensor de ultrasonidos ultraplano UF200 de Baumer: zona ciega mínima, rendimiento máximo
La familia UF200 con tecnología NexSonic es el último miembro de la nueva generación en la Baumer Toolbox de sensores de ultrasonidos que se caracterizan por el mejor rendimiento de su clase y funciones inteligentes.

Con el sensor de ultrasonidos UF200, ultraplano, Baumer vuelve a ampliar los límites de lo que es posible en la detección de objetos y la medición de distancia: con sólo 20,5 mm, el nuevo UF200 es el sensor de ultrasonidos más plano para montaje frontal con una zona ciega muy corta. Gracias al rango de detección de hasta 2000 mm, el UF200 permite aplicaciones que antes fracasaban por falta de espacio de instalación.

El innovador diseño del sensor aumenta la libertad de construcción

Para ofrecer a los usuarios esta libertad, los ingenieros de Baumer se han replanteado el concepto de sensores de ultrasonidos, agotando todas las posibilidades en diseño electrónico y programación de algoritmos. El resultado es la pionera tecnología NexSonic: un innovador diseño de sensor con un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) especialmente desarrollado y una análisis dinámica de señales que lleva la tecnología ultra-sónica al siguiente nivel de rendimiento. Ningún otro producto con rango de detección del UF200 ofrece zona ciega más corta. Baumer también ha establecido un nuevo récord en términos de tiempo de respuesta: hasta 10 ms y por lo tanto significativamente mayores velocidades de proceso gracias al UF200.

Gama de sensores de ultrasonidos con tecnológica de punta

El UF200 con tecnología NexSonic es el último miembro de la nueva generación en la Baumer Toolbox de sensores de ultrasonidos, que se caracteriza por el mejor rendimiento de su clase y funciones inteligentes. Con su nueva tecnología de ultrasonidos, Baumer demuestra una vez más cómo las auténticas innovaciones crean valor añadido para el usuario. La caja Toolbox de sensores de ultrasonidos consta de las cinco familias de sensores UF200, U300, U500, UR12 y UR18, que se diferencian por su diseño y tamaño. Mientras que el UF200 es para montaje frontal, el U300 (cúbico) y elUR12 (cilíndrico) se integran en espacio muy estrecho. El U500 (cúbico) y el UR18 (cilíndri-co) también son especialmente resistentes.

Valor añadido medible en cada aplicación

Gracias a las opciones de filtro inteligente a través de la interfaz IO-Link, los sensores de ultrasonicos NexSonic convencen por su fiabilidad en cualquiera situación. Dos ejemplos: Detectar objetos difíciles o a través de aberturas estrechas es fácil gracias al haz de sonido adaptable. En la medida de nivel, el filtro de interrupción inteligente garantiza que los agitadores u otros objetos que interfieran no afecten al resultado de medición. De este modo, los distintos requisitos de las aplicaciones pueden resolverse de forma fiable con un solo sensor. lo que reduce el número de variantes.

Más información: www.baumer.com/l/ultrasonic-toolbox


Información adicional


Descargas para prensa

Contacto con la prensa
Hasta la cima