Los sensores de alargamiento de Baumer permiten una medición de fuerza rentable para casi todas las áreas de aplicación. Ya sea en espacios limitados, en aplicaciones exteriores robustas o en entornos industriales, siempre le ofrecemos la solución adecuada para medir grandes fuerzas en el proceso.

Aplicaciones interiores industriales

Los sensores de alargamiento industriales DST53/76 y DST20 permiten realizar mediciones de fuerza precisas sin necesidad de realizar complejas adaptaciones de los componentes. Los sensores pueden integrarse fácilmente en la máquina y, por tanto, proporcionar rápidamente resultados de medición significativos para aplicaciones como el control de la fuerza de sujeción, la supervisión del proceso o la medición del grosor de la chapa. Gracias a su diseño reducido, el DST20 permite medir grandes fuerzas incluso en espacios limitados.

Ir a los productos

Aplicaciones exteriores exigentes

El robusto sensor de alargamiento DST55R es especialmente adecuado para aplicaciones industriales en exteriores, como la amortiguación de vibraciones en la automatización móvil. Gracias a su diseño robusto y a la impermeabilidad probada a largo plazo según proTect+, el sensor garantiza un funcionamiento continuo y fiable en condiciones extremas.

Ir a los productos

Funciones adicionales digitales


Probado en la práctica: nuestras referencias


Gama de productos

Hasta la cima